Contact
Feedback

Capteurs de niveau
GRF18S

Simple, compact et robuste

Vos avantages

  • Petit capteur compact également pour situations de montage difficiles disposant de peu de place
  • Gain de temps et réduction des coûts grâce à une mise en service rapide sans réglage du milieu
  • Maintenance réduite car aucune pièce mécanique mobile n’est utilisée et aucun recalibrage n’est nécessaire pour un fonctionnement de longue durée

Aperçu

Simple, compact et robuste

Le GRF18S est un capteur de niveau limite optique et compact qui se distingue par sa mise en service particulièrement simple. Ce capteur a été développé grâce à la technologie éprouvée des détecteurs à réflexion directe énergétiques de SICK. Ceci permet un montage simple, robuste et fiable du capteur. Grâce à l’utilisation de matériaux de qualité supérieure tels que de l’acier inoxydable 1.4404 et du polysulfone et grâce à l’indice de protection IP69 du boîtier, le GRF18S offre une grande sécurité au niveau du process, également lorsque les conditions ambiantes en dehors du réservoir sont défavorables. Une mise en service rapide et sans problème, sans aucun calibrage nécessaire, réduit non seulement les frais de mise en service mais également la maintenance. En raison de sa technologie optique, le GRF18S est particulièrement approprié pour des liquides aqueux.

En bref
  • Mesure de niveau robuste dans des milieux liquides sans autre exigence
  • Construction compacte de petite taille, aucun réglage du milieu nécessaire
  • Température du processus de 55 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Indices de protection IP67 et IP69
  • Raccord process G ½
  • Haute résistance grâce au boîtier en inox 1.4404, pointe conique en polysulfone
  • Sortie disponible en tant que transistor PNP ou NPN
  • Certifié FDA, UL

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur de niveau limite optique
    Principe de détectionContact
    MilieuLiquides
    Type de détectionNiveau limite
    Température de process–25 °C ... +55 °C
    Pression du process–0,5 bar ... 16 bar
    Signal de sortie1 x NPN / 1 x PNP
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut