Contact
Feedback

Capteurs de niveau
LBV300

Fiable et robuste pour les produits en vrac

Vos avantages

  • Montage et mise en service simples, aucun précalibrage nécessaire
  • Utilisation et intégration simples
  • Système sans maintenance
  • Possibilité de tester le capteur à l'état monté
  • Système de mesure flexible et fiable pour de nombreuses applications
  • Montage vertical également possible dans des conditions ambiantes et de montage difficiles

Aperçu

Fiable et robuste pour les produits en vrac

Les capteurs de seuil de niveau à vibrations de la série LBV300 assurent avec robustesse, fiabilité et précision leur tâche de détection de niveau plein ou vide ou encore de remplissage dans les produits en vrac. Le principe de mesure de la lame vibrante réagit à une modification de densité et ne dépend donc ni de la forme du silo ni du matériau du réservoir utilisé. La lame vibrante robuste en acier inoxydable est activée de manière piézoélectrique et oscille à sa fréquence de résonance, laquelle change lorsque la lame est recouverte par le produit en vrac. Cette modification est détectée de manière fiable puis convertie en un signal de commutation. Tandis que l'appareil compact LBV310 est utilisé pour un montage latéral et comme détecteur de niveau plein, la série à câble de prolongation LBV320 est employée dans les silos avec des distances opérationnelles pouvant atteindre 80 m et le capteur à rallonge LBV330 est employé pour le montage vertical avec des distances opérationnelles pouvant atteindre 6 m. Grâce à sa grande variété de filetages et de raccordements à brides ainsi qu’à ses différentes versions électroniques, le LBV330 offre une solution pour presque toutes les applications, même dans des atmosphères explosives.

En bref
  • Appareil robuste
  • Choix entre différents matériaux et signaux de sortie électriques
  • Insensible aux dépôts
  • Mise en service sans remplissage
  • Température du processus jusqu'à 250 °C
  • Excellente reproductibilité
  • Certificats ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
  • Version avec rallonge de tuyau (LBV330) jusqu'à 6 m et version avec rallonge de câble (LBV320) jusqu'à 80 m pour le montage vertical

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur de niveau limite par vibrations
    Principe de détectionContact
    MilieuProduits en vrac
    Type de détectionNiveau limite
    Température de process–50 °C ... +250 °C, détection de matières solides dans l’eau, plage de températures avec adaptateur haute température
    Pression du process–1 bar ... 25 bar
    Signal de sortie

    Commutateur sans contact

    Double relais (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Signal NAMUR

    Précision de l'élément de mesure± 10 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut