Contact
Feedback

Capteurs de niveau
LFP Inox

Une solution propre

Vos avantages

  • Modèle robuste pour une plus longue durée de vie
  • Flexibilité élevée grâce à une sonde à tige raccourcissable et un concept de raccordement remplaçable
  • Réduction des coûts grâce aux multiples signaux de sortie : un système pour la mesure du niveau limite et en continu
  • Gain de temps et réduction des coûts grâce à la mise en service aisée sans étalonnage et l'absence de maintenance
  • Affichage déporté des valeurs mesurées et gain de place

Aperçu

Une solution propre

Le LFP Inox est un capteur de niveau hygiénique pour liquides utilisant la technologie TDR, un procédé permettant de déterminer le temps de propagation des ondes électromagnétiques. Un signal de niveau de remplissage est généré à partir de la différence de temps entre l’impulsion émise et celle réfléchie. Le capteur peut l’émettre comme valeur de mesure continue (valeur analogique) mais également générer des seuils librement réglables (sortie de commutation). Grâce à l'utilisation de matériaux conformes à FDA et associé à un design certifié EHEDG, le LFP Inox garantit une protection optimale et illimitée contre la pollution et peut même répondre aux plus hautes exigences hygiéniques. Son système de raccordement modulaire permet un montage simple et flexible dans chaque application. Une utilisation observant les conditions requises par les phases CIP et SIP est possible sans restriction grâce à sa résistance thermique élevée et à sa haute résistance à la pression. L'interopérabilité via IO-Link vers des unités de commande supérieures vient compléter son profil.

En bref
  • Mesure de niveau dans des applications hygiéniques
  • Sonde à tige raccourcissable manuellement jusqu'à une longueur de 4.000 mm avec Ra ≤ 0,8 μm
  • Température du processus de 180 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Résistance aux procédés CIP/SIP
  • Indice de protection élevé IP 67 et IP 69
  • Raccords process hygiéniques interchangeables
  • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique et sortie binaire
  • Électronique déportée avec raccord process
  • IO-Link 1.1

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur TDR
    Principe de détectionContact
    MilieuLiquides
    Type de détectionNiveau limite, en continu
    Température de process–20 °C ... +180 °C
    Pression du process–1 bar ... 16 bar
    Signal de sortie

    1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    1 x PNP +1 x Push Pull (Q2-WHG), contact NF

    Précision de l'élément de mesure± 5 mm / ± 10 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut