Contact
Feedback

Capteurs de niveau
LFV300

Flexible et solide – fourches vibrantes pour liquides

Vos avantages

  • Montage et mise en service simples, aucun précalibrage nécessaire
  • Commande et intégration simples
  • Système sans maintenance
  • Possibilité de tester le capteur à l'état monté
  • Système de mesure flexible et fiable pour de nombreuses applications
  • Technologie universelle pour les liquides

Aperçu

Flexible et solide – fourches vibrantes pour liquides

Les capteurs de seuil de niveau à lames vibrantes de la série LFV300 sont des capteurs universels, capables de détecter, même dans des conditions d'environnement difficiles, au millimètre près si le niveau de remplissage prédéfini de liquide dans des récipients est atteint. Que ce soit pour signaler un niveau plein (protection anti-débordement) ou pour signaler un niveau vide dans un réservoir ou pour protéger des pompes contre le fonctionnement à sec, le LFV300 fonctionne dans tous les liquides, sans usure ni maintenance. Un vaste choix de raccordements à brides, filetés et hygiéniques ainsi qu’un concept de boîtier modulaire permettent de proposer des solutions personnalisées. L'appareil convient parfaitement aux applications hygiéniques et est nettoyable avec des procédés SIP/CIP. Des versions sont également disponibles pour une utilisation dans des atmosphères explosives, pour faire une protection anti-débordement conforme à WHG et avec des homologations pour navires (GL). Le LFV330 est une version équipée d'un tube rallonge qui, comparé à l'appareil standard robuste LFV310, offre en sus une solution fiable pour un montage vertical jusqu'à 6 m de distance de détection par rapport au plafond.

En bref
  • Choix entre différents matériaux et signaux de sortie électriques
  • Mise en service sans remplissage
  • Température du processus jusqu’à 250 °C
  • Insensibilité aux dépôts
  • Excellente reproductibilité
  • Modèles hygiéniques conformément à EHEDG et à FDA, résistants aux procédés CIP et SIP
  • Homologation ATEX disponible
  • Rallonge de tube jusqu’à 6 m

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur de niveau limite par vibrations
    Principe de détectionContact
    MilieuLiquides
    Type de détectionNiveau limite
    Température de process–50 °C ... +250 °C, chez les appareils ATEX, voir la consigne de sécurité
    Pression du process–1 bar ... 64 bar
    Signal de sortie

    Commutateur sans contact

    Double relais (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    Signal NAMUR

    Précision de l'élément de mesure± 2 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut