Contact
Feedback

Capteurs de niveau
MHF15

Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
Simple, compact et solide

Vos avantages

  • Capteur compact de petite taille pour des implantations difficiles disposant
  • Seulement de peu de place
  • Économies de temps et de frais grâce à une mise en service sans calibrage
  • Réduction de la maintenance étant donné qu'aucune pièce mécanique mobile n'est utilisée et qu'aucun recalibrage n'est nécessaire pour un fonctionnement à long terme

Aperçu

Simple, compact et solide

Le MHF15 est un capteur de niveau limite optique et compact qui se distingue par sa mise en service particulièrement simple. Ce capteur a été développé grâce à la technique optimisée et éprouvée durant des décennies des détecteurs à réflexion directe énergétiques de SICK. Ceci permet un montage simple, robuste et fiable du capteur. Grâce à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure tels que de l'acier inoxydable 1.4404 et du polysulfone et grâce à l'indice de protection IP 69K du boîtier, le MHF15 offre une grande sécurité à la fois au niveau du process, mais aussi lorsque les conditions ambiantes en dehors du réservoir sont défavorables. Une mise en service rapide et sans problème, sans aucun calibrage nécessaire, réduit non seulement les frais de mise en service mais également la maintenance. En raison de sa technologie optique, le MHF15 est particulièrement approprié pour des liquides aqueux.

En bref
  • Mesure robuste de niveau de remplissage dans des liquides
  • Construction compacte de petite taille, aucun calibrage
  • Nécessaire
  • Température du process de 55 °C max., pression du process de 16 bar max.
  • Indice de protection IP 67 et IP 69K
  • Raccord process G ½
  • Haute résistance grâce au boîtier en acier inoxydable 1.4404, tête à embout conique en polysulfone
  • Sortie comme transistor PNP ou NPN disponible
  • Certifié FDA/UL

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur de niveau limite optique
    Principe de détectionContact
    MilieuLiquides
    Type de détectionNiveau limite
    Température de process–25 °C ... +55 °C
    Pression du process–0,5 bar ... 16 bar
    Signal de sortie1 x PNP / 1 x NPN
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut