Contact
Feedback

Capteurs de niveau
UP56 Pure

Résistance Pure

Vos avantages

  • Une mesure sans contact et sans usure réduit les frais de maintenance et d'entretien
  • Un changement de capteur également possible pendant le process chimique économise du temps et augmente la disponibilité de l'installation
  • Utilisation universelle dans les procédés acides et alcalins
  • Système de mesure adaptable à différentes tailles de réservoir permettant la réduction des coûts
  • Grande fiabilité et précision en cas de fluctuation de la densité du fluide à mesurer
  • Intégrable sans problème dans des emplacements très étroits à l'intérieur des réservoirs
  • Sortie TOR et sortie analogique dans le même capteur réduisent les coûts de câblage
  • Paramétrage facile et rapide avec Connect+

Aperçu

Résistance Pure

Les capteurs de niveau sans contact à ultrasons de la série UP56 Pure sont conçus pour les procédés en chimie humide de l'industrie électronique et de l'industrie solaire. Avec leur transducteur protégé par PTFE, ils sont extrêmement résistants et durables et par suite aptes à être utilisés dans des acides et alcalins de forte concentration. Le UP56 Pure est facilement et rapidement intégrable grâce à son raccord typiquement industriel pour procédés GF. On peut également atteindre une haute précision de mesure avec des liquides de densité fluctuante, ce qui permet une utilisation dans les applications de dosage. Si l'installation présente très peu de place, le UP56 Pure Mini avec sa forme compacte représente le bon choix. L'implantation dans un réservoir comportant beaucoup d'appareils peut être résolue élégamment en utilisant un tube plongeur. La plage de mesure, comme dans tous les capteurs de la famille UP56, peut être adaptée simplement et facilement à l'aide de l'outil de programmation Connect+ pour PC.

En bref
  • Capteur de niveau à ultrasons avec résistance aux agents chimiques particulièrement élevée
  • Mesure sans contact dans tube plongeur jusqu'à 1500 mm
  • Membrane revêtue de PTFE ainsi que raccord process GF D40 en PTFE
  • Résiste à la pression jusqu'à 6 bar et à la température jusqu'à 85 °C
  • Différentes tailles de boîtier disponibles
  • Sortie analogique commutable entre 4 mA ... 20 mA et 0 V ... 10 V
  • Sortie de commutation pour la surveillance des seuils mini et maxi

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur à ultrasons
    Principe de détectionSans contact
    MilieuLiquides
    Type de détectionNiveau limite, en continu
    Température de process–25 °C ... +85 °C
    Pression du process0 bar ... 6 bar, surpression pour le UP56 Pure Mini
    Signal de sortie

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 ... 20 mA, 2 conducteurs

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut