Contact
Feedback

Capteurs de pression

Mesure de pression universelle dans les liquides et les gaz

SICK propose une gamme de transmetteurs et de capteurs de pression qui s'adapte parfaitement aux besoins spécifiques des clients grâce aux nombreuses configurations disponibles. Ces appareils allient les avantages caractérisant SICK tels que l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, la robustesse et une technique de mesure précise à une commande et une installation simple.

9 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 9 de 9

Vue : Vue galerie Vue liste
Contrôle visiblement mieux la pression
  • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
  • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
  • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
  • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
  • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
  • Variante pour la surveillance de fuite
  • IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Une solution propre
  • Technologie de mesure de pression robuste et précise
  • Membrane affleurante en acier inoxydable parfaitement étanche d'une rugosité de Ra < 0,4 μm
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable 1.4435, boîtier en acier inoxydable 1.4571
  • Compatible CIP et SIP
  • Grand nombre de raccords de processus hygiéniques disponibles
  • Boîtier en acier inoxydable avec un indice de protection jusqu'à IP 68
  • Également disponible avec un boîtier pour montage extérieur IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur IO-Link multifonction pour la mesure, la commande et la surveillance de la pression
  • Sorties de commutation commutable (PNP/NPN) et sortie analogique (courant/tension)
  • Sortie analogique échelonnable (rangeabilité 5:1)
  • Exactitude de mesure élevée : ± 0,5 %
  • IO-Link pour transmettre des données de processus comme mesures en bars à la commande
  • Boîtier orientable à deux endroits (raccord process/afficheur) et afficheur orientable sur 180°
  • Raccords process courants, également avec membrane affleurante
Comparer maintenant
Sélectionner
La solution flexible
  • Plages de mesure de 0 mbar ... 100 mbar jusqu'à 0 bar ... 600 bar
  • Plages de mesure relative, absolue et ±
  • Modèles avec membrane affleurante disponibles
  • Température des fluides jusqu'à 150 °C (en option)
  • Vaste choix de raccords process courants
  • Particulièrement résistant aux chocs et aux vibrations
  • Précision de 0,5 % ou 0,25 %
  • Signal de sortie 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
  • Point zéro et étendue plage réglables
  • Connecteur rond M12 x 1, connecteur coudé (DIN 175301-803 A) ou sortie câble
Comparer maintenant
Sélectionner
Le manostat compact pour les applications hygiéniques
  • Manostat hygiénique avec écran pour l’industrie agroalimentaire
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 1.4435
  • Sorties de commutation et sortie analogique programmables indépendamment
  • Affichage de la pression à l'écran
  • Changement possible des unités de pression sur l'afficheur
  • Les états de commutation sont signalés par de grandes LED séparées
  • IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Le capteur de pression universel
  • Pressostat électronique avec afficheur pour contrôler la pression de fluides et de gaz
  • Technologie précise de capteur avec membrane en inox
  • Raccordements au process intégrés en acier inox de qualité
  • Affichage de la pression à l'écran. Les états de commutation sont affichés sur des grandes DELs séparées.
  • Changement possible des unités de pression sur l’afficheur
  • Mémoire min/max
  • Protection par mot de passe
  • IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteur de pression vraiment polyvalent
  • Plages de mesure de pression 0 bar ... 0,05 bar à 0 bar ... 1000 bar
  • Plages de mesure relative, absolue et ±
  • Nombreux raccords de processus disponibles
  • Aucune pièce mobile mécanique. Par conséquent pas d’usure, de fatigue ni de maintenance
  • Membrane en inox, soudée sur son pourtour et étanche hermétiquement
  • Signal de sortie 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
  • Raccordement électrique M12 x 1, connecteur coudé (DIN 175301-803 A) ou raccordement par câble
Comparer maintenant
Sélectionner
Pour en avoir plus
  • Plages de mesure de 0 bar...6 bar jusqu’à 0 bar ... 600 bar
  • Plusieurs signaux de sortie et raccordements électriques disponibles
  • Connexions de processus courantes disponibles
  • Résistance élevée aux surcharges. Amortissement des pics de pression sur demande pour les connexions de processus sélectionnées.
  • Membrane en inox, soudée sur son pourtour et étanche hermétiquement
  • Boîtier en inox avec indice de protection jusqu’à IP 67 (avec connecteur rond M12 x 1)
Comparer maintenant
Sélectionner
A un niveau élevé
  • Profondeur d'immersion jusqu'à 100 m
  • Disponible avec diverses longueurs de câble
  • Plages de mesure de 0 à 0,1 bar jusqu'à 0 à 25 bars
  • Membrane en inox
  • Boîtier hermétique en inox avec capuchon de protection en polyamide
  • Câble PUR ou FEP pour milieux agressifs disponible en option
  • Mesure optionnelle de température avec sonde Pt100 intégrée
  • Protection contre les surtensions en option
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 9 de 9

Vers le haut