Contact
Feedback

Capteurs de température

Mesure de température universelle pour les liquides et les gaz

Avec sa gamme de thermomètres enfichables et à visser ainsi que de thermostats, SICK propose des solutions de qualité pour la mesure de la température avec contact dans les liquides et les gaz. Grâce à leurs diverses longueurs de montage et variantes mécaniques de configuration, les appareils s’adaptent parfaitement aux exigences spécifiques.

Filtrer par :

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vue : Vue galerie Vue liste
Hygiénique et flexible : capteur de température avec tuyau de protection
  • Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
  • Sonde à ressorts pressée dans un tuyau de protection
  • Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Raccords de processus hygiéniques
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur rond M12 x 1
Comparer maintenant
Sélectionner
Pressage parfait : mesure de la température hygiénique en tuyaux
  • Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure –50 °C à +150 °C et –50 °C à +250 °C
  • Boîtier traversant pour le soudage orbital dans la conduite
  • Sonde de mesure à ressort comprimée dans un tuyau de protection
  • Contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur rond M12 x 1

Comparer maintenant
Sélectionner
Surveillance de la température en toute simplicité
  • Grand écran, IO-Link 1.1
  • Sorties de transistor programmables indépendamment PNP ou NPN, sortie analogique en option 4 mA ... 20 mA ou 0 V ... 10 V
  • Connecteur rond M12 x 1
  • Plage de mesure –20 °C ... +120 °C
  • Composant Pt1000, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plusieurs longueurs de montage et filetage de raccordement
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
  • Indices de protection IP 65 et IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de température efficace et peu encombrante
  • Résistance en platine (Pt100 ou Pt1000, 2 conducteurs ou 3 conducteurs), classe de précision B selon CEI 60751
  • Plage de mesure –30 °C ... +130 °C
  • Divers filetages de raccordement et longueurs de montage
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable 1.4305
  • Connecteur rond M12 x 1 (IP 67)
Comparer maintenant
Sélectionner
La mesure de température éprouvée
  • Résistance Pt100, classe de précision A selon CEI 60751
  • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
  • Diverses adaptations mécaniques et longueurs de montage
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Presse-étoupe M16x1,5
Comparer maintenant
Sélectionner
Compact, robuste et précis
  • Résistance Pt100, classe de précision A selon CEI 60751
  • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
  • Diverses adaptations mécaniques et longueurs de montage, également avec un tuyau de protection
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur mâle rond M12x1 (IP 67) ou prise angulaire selon DIN EN 175301-803 A (IP 65)
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de la température hygiénique et facile
  • Résistance Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
  • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
  • Pièces en contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Divers raccords de processus hygiéniques et longueurs de montage
  • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
  • Connecteur rond M12 x 1
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vers le haut