Contact
Feedback

Capteurs de guidage optiques

Capteurs de guidage optiques

Les capteurs de guidage optiques reconnaissent les rubans adhésifs luminescents de voies indépendamment du fond, de l’encrassement ou de défauts et indiquent à la commande l’écart par rapport au centre de la voie de façon fiable. La création et la modification de voies sont simples et économiques. De plus, les capteurs lisent les codes 1D pendant le trajet et transmettent des informations sur le trajet ou les commandes de conduite.

1 résultat(s) :

Famille de produits OLS
Le capteur pour le guidage optique
  • Détection de rubans adhésifs luminescents
  • Rapport signal-bruit très élevé (~1:1.000)
  • Champ de lecture de 180 mm (possibilité de lire jusqu’à 3 voies)
  • Édition de la différence par rapport au centre de la voie, à la largeur de la voie et lecture de code-barres
  • Robustesse aux lumières parasites, à l’encrassement et à la brillance
  • Compensation des défauts
  • Exactitude de mesure : ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 ou Ethernet TCP/IP ou IO-Link
Vers le haut