Contact
Feedback

Capteurs pour tunnels

Solutions pour la sécurité des tunnels

Le trafic toujours plus dense exige la mesure continue des concentrations de polluants dans les tunnels. Les capteurs pour tunnels de SICK mesurent les gaz d'échappement là où ils apparaissent. Ceci permet non seulement un contrôle et une régulation efficaces, mais garantit également une exploitation économique du dispositif de ventilation, même en cas d'incendie.

Filtrer par :

6 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits VISIC50SF
Détection d'incendie fiable et à temps dans le tunnel
  • Mesure de la visibilité (valeur K) selon le principe de mesure de lumière diffusée
  • Fiabilité élevée, pas de pièces mobiles
  • Détection rapide et fiable des fumées
  • Logiciel développé selon la norme EN 61508 (SIL1)
  • Nombre limité de défauts d'alarme
  • Indice de protection IP 6K9K assuré par un boîtier en inox robuste
  • Suppression du brouillard grâce à un chauffage intégré (option)
Famille de produits VISIC100SF
Modernise les performances de mesure de la qualité de l'air des tunnels
  • Mesure de la visibilité (valeur K) selon le principe de mesure de lumière diffusée
  • Mesure du CO et du NO avec des capteurs électrochimiques conformément à EN 50545
  • Logiciel développé selon la norme EN 61508 (SIL1)
  • Fiabilité élevée, pas de pièces mobiles
  • Combinaison de mesure de la visibilité avec deux mesures de gaz différentes
  • Indice de protection IP 6K9K assuré par un boîtier en inox robuste
  • Correction du brouillard par un chauffage intégré (option)
Famille de produits VICOTEC410
Pour la commande de la ventilation dans les tunnels routiers
  • Fonction de compensation automatique (AutoAdjust)
  • Contrôle de l’encrassement
  • Utilisation à l’aide de menus avec l’unité d’évaluation
Famille de produits VICOTEC320
Pour la commande de la ventilation et le contrôle du filtrage dans les tunnels routiers
  • Très petite limite de détection pour NO et NO2
  • Contrôle fonctionnel automatique et autocompensation
  • Modèle très robuste en acier inoxydable
  • Ajustement automatique du rayonnement entre l’émetteur-récepteur et le réflecteur
Famille de produits VICOTEC450
Mesure extractive de l’obscurcissement de la vue pour une meilleure sécurité dans le tunnel
  • Test fonctionnel régulier avec mesure de l’encrassement
  • Test de linéarité réalisable avec un set de filtrage
  • Air de balayage interne pour de longs intervalles de nettoyage
  • Signalisation en cas de maintenance nécessaire (filtre et nettoyage)
  • Fonction de journal de bord
  • Extensible avec différentes interfaces ou modules d’entrées/sorties (PROFIBUS, Ethernet, module analogique, etc.)
Famille de produits SMOTEC450
Détection de fumée efficace et rapide pour tous les tunnels
  • Mesure de lumière diffusée précise et très rapide
  • Fonctionnalités de contrôle automatiques
  • Contrôle de l’encrassement
  • Chambre de chauffe pour l’évaporation de gouttelettes de brouillard
  • Robuste boîtier en inox

Résultat(s) 1 - 6 de 6

Vers le haut