Contact
Feedback

Capteurs pour tunnels
SMOTEC450

Détection de fumée efficace et rapide pour tous les tunnels

Vos avantages

  • Avertissement précoce et fiable pour une mise à profit efficace de la phase d’autosauvetage

Aperçu

Détection de fumée efficace et rapide pour tous les tunnels

Une détection de fumée fiable et rapide dans le tunnel fournit des informations pouvant aider à sauver des hommes et éviter des dommages matériels. Le SMOTEC450 détecte en quelques secondes les particules de fumée et donne aussitôt l’alarme, bien avant que la vue ne soit bouchée par un fort dégagement de fumée. De fausses alarmes dues au brouillard sont évitées en chauffant l’air aspiré.

Sécurité double : l’appareil de contrôle se surveille lui-même. Le cycle de contrôle automatique du SMOTEC450 vérifie tous les composants essentiels et ce, tous les jours, sans blocage du tunnel et de coûts de personnel.

En bref
  • Mesure de lumière diffusée précise et très rapide
  • Fonctionnalités de contrôle automatiques
  • Contrôle de l’encrassement
  • Chambre de chauffe pour l’évaporation de gouttelettes de brouillard
  • Robuste boîtier en inox

Accessoires

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système SMOTEC450

    Système SMOTEC450

    Grandeurs de mesureAltération de la visibilité (valeur K)
    Principes de mesureLumière diffusée vers l'avant
    Plage spectrale
    640 mm ... 660 mm
    Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mW
    Débit du gaz
    30 l/min ... 35 l/min
    Plages de mesure
    Valeur k0 ... 150 km⁻¹ / 0 ... 2.000 km⁻¹
    Température–50 ... +250 °C
    Valeur limite pour détection de fumée : 15/km
    Temps de réglage (t90)
    0 s ... 600 s
    Réglable ; sans temporisation de mesure due au flexible d'aspiration
    Résolution
    + 2 km⁻¹
    Précision de répétition
    ± 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température ambiante
    –30 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    Unité de mesure300 mm x 340 mm x 215 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    12 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 35 W
    Fonctions de contrôle

    Auto-test

    Valeurs limites d'encrassement : à 30 % avertissement, à 50 % défaut

    Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence

    OptionsMesure de la température
  • Unité de commande MCU

    Unité de commande MCU

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    + 48 V AC, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état ; extensible avec des modules E/S supplémentaires
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel:
    Autres entrées pour l'utilisation de modules E / S
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible)
    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible)
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    USB
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    UtilisationAvec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    ≤ 5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V AC
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 50 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut