Contact
Feedback

Capteurs pour tunnels
VICOTEC320

Pour la commande de la ventilation et le contrôle du filtrage dans les tunnels routiers

Vos avantages

  • Économies d’énergie et de coûts en mode de ventilation grâce au faible offset de point zéro et à la mesure précise.
  • Faibles coûts d’exploitation car aspiration d’air ambiant et gaz d’essai et ne sont pas nécessaires
  • Peu de maintenance grâce au long intervalle de maintenance (env. 1 an)

Aperçu

Pour la commande de la ventilation et le contrôle du filtrage dans les tunnels routiers

Le VICOTEC320 mesure simultanément et rapidement de très petites concentrations de NO2 et de NO ainsi que la visibilité et la température des tunnels routiers. Avec des composants éprouvés en milieu industriel, sans gaz d'étalon pour les points zéro et de référence. Une compensation cyclique automatique des points zéro et de référence garantit des valeurs toujours correctes. Le robuste boîtier résiste sans difficultés à un nettoyage de tunnel minutieux.

Le VICOTEC320 peut être équipé en option d'une cellule de mesure de CO électrochimique. Ceci est utile quand le contrôle de plausibilité doit être effectué avec du CO, ce que préconisent différente directives relatives aux tunnels (comme le RABT2006), même lorsque le NO2 est utilisé comme composant conducteur.

En bref
  • Très petite limite de détection pour NO et NO2
  • Contrôle fonctionnel automatique et autocompensation
  • Modèle très robuste en acier inoxydable
  • Ajustement automatique du rayonnement entre l’émetteur-récepteur et le réflecteur

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système VICOTEC320

    Système VICOTEC320

    Grandeurs de mesureAltération de la visibilité (valeur K), NO, NO2, NOx, CO, température
    Principes de mesureSpectroscopie d'absorption optique différentielle (DOAS), mesure de transmission, cellule électrochimique, thermorésistance
    Longueur de voie de mesure
    10 m
    Plages de mesure
    Valeur k0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
    NO0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
    NO20 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
    CO0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
    Température–25 ... +55 °C / –25 ... +75 °C
    Temps de réglage (t90)
    Altération de la visibilité (valeur K)5 s ... 360 s
    Réglable (prédéfini sur 45 s)
    NO, NO25 s ... 360 s
    Réglable (prédéfini sur 45 s)
    CO≤ 60 s
    Linéarité
    NO± 0,48 ppm
    NO2± 0,035 ppm
    Limite de détection
    Altération de la visibilité (valeur K)0,03 km⁻¹
    NO0,002 ppm
    NO20,007 ppm
    Précision de répétition
    Altération de la visibilité (valeur K)0,017 km⁻¹
    NO0,031 ppm
    NO20,007 ppm
    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    Capteur de CO–10 °C ... +40 °C
    Température de stockage
    –25 °C ... +75 °C
    Capteur de CO0 °C ... +20 °C
    Pression ambiante
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Humidité ambiante
    10 % ... 95 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Conformités

    ASTRA « Directive - Ventilation des tunnels routiers » (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP69K
    Sorties analogiques6 sorties:
    0 ... 20 mA
    En fonction du modèle
    Sorties numériques4 contacts de relais:
    En fonction du modèle
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel
    Extensions E/SRaccordement par fibre optique en option
    Ethernet
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP
    Bus CAN
    FonctionPour le raccordement d'une unité de commande SCU
    UtilisationVia le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    Émetteur-récepteur718 mm x 470 mm x 310 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Unité de réflexion617 mm x 278 mm x 245 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Unité de raccordement450 mm x 254 mm x 148 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    Émetteur-récepteur± 20 kg
    Unité de réflexion± 9 kg
    Unité de raccordement± 8 kg
    MatériauAcier inoxydable 1.4571, peint à la poudre
    Alimentation en énergie
    Tension115 V / 230 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 200 W
    Fonctions de contrôle

    Cycle de contrôle automatique pour points zéro et de référence

    Contrôle de l'encrassement

    Test de linéarité manuel

    OptionsCapteur de CO
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut