Contact
Feedback

Capteurs pour tunnels
VICOTEC410

Pour la commande de la ventilation dans les tunnels routiers

Vos avantages

  • Mesure directe presque sans délai
  • Faibles coûts d'exploitation et de maintenance (surtout avec le VICOTEC411)
  • Intégration flexible dans un système avec sorties analogiques ou PROFIBUS

Aperçu

Pour la commande de la ventilation dans les tunnels routiers

Les analyseurs compacts de la gamme de produits VICOTEC410 détectent les grandeurs de mesure de visibilité ou les concentrations de monoxyde de carbone dans les tunnels routiers :

  • VICOTEC411 pour la détermination de la visibilité
  • VICOTEC412 pour la détection de la concentration en CO
  • VICOTEC414 pour la détection simultanée de la visibilité et de la concentration en CO.

Ces appareils de mesure émettent une demande de maintenance en cas d'encrassement des capteurs, ce qui permet de limiter la maintenance. Le VICOTEC411 surveille la visibilité dans les tunnels et fournit en permanence des informations sur les conditions de visibilité. Un signal de mesure continu et presque sans temporisation permet de commander efficacement les ventilateurs. Le VICOTEC412 surveille la charge polluante par monoxyde de carbone directement dans l'atmosphère du tunnel. Le VICOTEC414 est un appareil de mesure combiné pour le contrôle simultané de la visibilité et de la concentration en CO.

En bref
  • Fonction de compensation automatique (AutoAdjust)
  • Contrôle de l’encrassement
  • Utilisation à l’aide de menus avec l’unité d’évaluation

spareparts

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système VICOTEC410

    Système VICOTEC410

    Grandeurs de mesureAltération de la visibilité (valeur K), CO
    Principes de mesureMesure de transmission, corrélation par filtre à gaz
    Longueur de voie de mesure
    10 m
    Plages de mesure
    Altération de la visibilité (valeur K)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    Précision de répétition
    Altération de la visibilité (valeur K)± 0,1 km⁻¹
    CO± 2 ppm
    Température ambiante
    –30 °C ... +60 °C
    Température de stockage
    –30 °C ... +85 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65
    Sorties analogiques2 sorties:
    0/2/4 ... 20 mA
    Sorties numériques3 contacts de relais:
    125 V AC, 60 W / 150 V DC, 30 W
    Préaffectées pour les défauts, la maintenance et les avertissements
    Entrées numériques1 entrée:
    5 V, 2 mA
    Pour commutateur de maintenance externe
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainRS-422
    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec une unité de commande
    Modèle

    VICOTEC411 (uniquement visibilité)

    VICOTEC412 (uniquement CO)

    VICOTEC414 (visibilité et CO)

    Dimensions (l x H x P)
    Capteur190 mm x 259 mm x 539 mm
    Unité de commande RCU410254 mm x 349 mm x 122 mm
    Unité de raccordement125 mm x 103 mm x 57 mm
    Unité de raccordement avec alimentation en énergie séparée163 mm x 111 mm x 57 mm
    Voir les plans cotés pour plus de détails
    Alimentation en énergie
    Tension190 ... 260 V AC / 95 ... 130 V AC
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbéeVICOTEC411: ≤ 45 W
    VICOTEC412: ≤ 80 W
    VICOTEC414: ≤ 90 W
    Fonctions de correctionCalibrage du point zéro
    Fonctions de contrôleTest du point de référence
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut