Contact
Feedback

Capteurs pour tunnels
VICOTEC450

Mesure extractive de l’obscurcissement de la vue pour une meilleure sécurité dans le tunnel

Vos avantages

  • Fonction très fiable grâce à l’autotest complet
  • Mise en service économique et rapide (pas d’alignement optique sur place nécessaire)
  • Intégration électrique flexible grâce au raccordement facile d’autres interfaces ou de modules d’entrées/sorties

Aperçu

Mesure extractive de l’obscurcissement de la vue pour une meilleure sécurité dans le tunnel

Le VICOTEC450 est une solution parfaite de mesure de la visibilité lorsque

  • Les installations dans l'espace de circulation du tunnel sont interdites ou impossibles par manque de place,
  • Le brouillard ne doit pas être analysé comme facteur de visibilité.

Le VICOTEC450 aspire l'air du tunnel, le chauffe au-dessus du point de rosée et détermine très précisément la visibilité en diffusant une lumière laser. Il effectue régulièrement et automatiquement un test pour vérifier le fonctionnement du laser et du récepteur ainsi que l'encrassement de l'optique. À l'aide du contrôle de l'encrassement et de la mesure optionnelle du débit d'air, le VICOTEC450 détecte et signale à temps le besoin de nettoyage et de remplacement du filtre.

En bref
  • Test fonctionnel régulier avec mesure de l’encrassement
  • Test de linéarité réalisable avec un set de filtrage
  • Air de balayage interne pour de longs intervalles de nettoyage
  • Signalisation en cas de maintenance nécessaire (filtre et nettoyage)
  • Fonction de journal de bord
  • Extensible avec différentes interfaces ou modules d’entrées/sorties (PROFIBUS, Ethernet, module analogique, etc.)

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système VICOTEC450

    Système VICOTEC450

    Grandeurs de mesureAltération de la visibilité (valeur K)
    Principes de mesureLumière diffusée vers l'avant
    Plage spectrale
    640 mm ... 660 mm
    Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mW
    Débit du gaz
    30 l/min ... 35 l/min
    Plages de mesure
    Valeur k0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 5.000 km⁻¹
    Température–50 ... +250 °C
    Temps de réglage (t90)
    0 s ... 600 s
    Réglable ; sans temporisation de mesure due au flexible d'aspiration
    Précision
    Température± 2 °C
    Résolution
    Altération de la visibilité (valeur K)+ 0,1 km⁻¹
    Précision de répétition
    Altération de la visibilité (valeur K)± 2 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température ambiante
    –30 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    –40 °C ... +60 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Dimensions (l x H x P)
    Unité de mesure300 mm x 340 mm x 215 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    12 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 35 W
    Fonctions de contrôle

    Auto-test

    Valeurs limites d'encrassement : à 30 % avertissement, à 50 % défaut

    Test de linéarité manuel à l'aide de filtres de référence

    OptionsMesure de la température
  • Unité de commande MCU

    Unité de commande MCU

    DescriptionUnité pour la commande des composants du système et pour l'évaluation et la sortie des données que vous avez préparées
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques1 sortie:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Avec séparation galvanique ; autres sorties pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Entrées analogiques2 entrées:
    0 ... 20 mA
    Sans séparation galvanique ; autres entrées pour l'utilisation de modules E/S (en option)
    Sorties numériques5 contacts de relais:
    + 48 V AC, 1 A
    Libre de potentiel ; pour signaux d'état ; extensible avec des modules E/S supplémentaires
    Entrées numériques4 contacts libres de potentiel:
    Autres entrées pour l'utilisation de modules E / S
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainTCP (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    RTU RS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    PROFIBUS DP
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible)
    Ethernet
    Type d'intégration au bus de terrainPar module d'interface optionnel (un seul module par MCU possible)
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET ou au serveur OPC
    Série
    Type d'intégration au bus de terrainRS-485 (par module d'interface optionnel, un seul module par MCU possible)
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    USB
    FonctionConnexion au logiciel SOPAS ET
    Affichage
    Écran LCD
    LED d'état « Power », « Maintenance » et « Défaut »
    UtilisationAvec l'écran LC ou le logiciel SOPAS ET
    Dimensions (l x H x P)
    Les dimensions sont variables. Voir les plans cotés pour plus de détails
    Poids
    ≤ 5 kg
    Alimentation en énergie
    Tension90 ... 250 V AC
    Fréquence50 Hz / 60 Hz
    Puissance absorbée≤ 50 W
    Options

    Module(s) d'interface

    Module(s) E/S

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut