Contact
Feedback

Capteurs pour tunnels
VISIC50SF

Détection d'incendie fiable et à temps dans le tunnel

Vos avantages

  • Il complète parfaitement le câble de température pour une détection encore plus précoce et rapide
  • Grandes disponibilité et sécurité de fonctionnement
  • Mesures de sécurité supplémentaires inutiles en cas de lavage du tunnel
  • Insensible au brouillard à l'entrée
  • Possibilités de raccordement flexibles et extensibilité, intégration aisée dans les réseaux existants
  • Contrôle facile de la valeur K (mesure de visibilité) avec un outil de contrôle
  • Investissement limité grâce au montage simple et à la mise en service rapide
  • Signalisation d'alarme avec valeur limite réglable

Aperçu

Détection d'incendie fiable et à temps dans le tunnel

Le détecteur de fumée VISIC50SF garantit une mesure rapide pour détecter efficacement les fumées en cas d'incendie dans les tunnels. Le montage du VISIC50SF est très simple, tout comme son utilisation et son entretien. Ni alignement ni configuration : la mesure est immédiate. Avec l'indice de protection IP 6K9K, le VISIC50SF ne se contente pas de résister aux conditions ambiantes difficiles du tunnel : il résiste également sans problème aux lavages du tunnel. L'accent a été mis sur un fonctionnement fiable et de longs intervalles d'entretien. C'est pourquoi il ne contient aucune pièce mobile. Une version avec chauffage est disponible en option pour supprimer le brouillard. Ainsi, le VISIC50SF répond parfaitement aux besoins et constitue la solution idéale pour la détection précoce, rapide et fiable des incendies.

En bref
  • Mesure de la visibilité (valeur K) selon le principe de mesure de lumière diffusée
  • Fiabilité élevée, pas de pièces mobiles
  • Détection rapide et fiable des fumées
  • Logiciel développé selon la norme EN 61508 (SIL1)
  • Nombre limité de défauts d'alarme
  • Indice de protection IP 6K9K assuré par un boîtier en inox robuste
  • Suppression du brouillard grâce à un chauffage intégré (option)

Accessoires

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système VISIC50SF

    Système VISIC50SF

    Grandeurs de mesureAltération de la visibilité (valeur K)
    Principes de mesureLumière diffusée vers l'avant
    Plages de mesure
    Altération de la visibilité (valeur K)0 ... 150 km⁻¹
    Mesure de la température (option)–30 ... +70 °C
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 5 s
    Résolution
    Altération de la visibilité (valeur K)1 km⁻¹
    Précision de répétition
    1 %: de la valeur finale de la plage de mesure
    Température ambiante
    –20 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    Appareil de mesure–30 °C ... +85 °C
    Pression ambiante
    860 hPa ... 1.080 hPa
    Humidité ambiante
    10 % ... 100 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Conformités

    ASTRA "Détection des incendies dans les tunnels routiers" (2007)

    RABT 2006

    Sécurité électriqueCE
    Fonctions de contrôle

    Surveillance de la contamination de la vitre

    Contrôle de la dérive et de la plausibilité

    Auto-test

    Surveillance de la fonction optionnelle de chauffage

    Options

    Chauffage interne

    Unité de raccordement

    Unité de commande TAD

    Capteur de température

  • Unité de capteur VISIC50SF

    Unité de capteur VISIC50SF

    DescriptionAnalyseur du système de mesure
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    IP6K9K
    Sorties analogiques2 sorties:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Isolation galvanique ; résistant aux courts-circuits. Sorties préaffectées pour la détection des fumées et la température
    Sorties numériques3 contacts de relais:
    + 48 V, 0,5 A, 24 W
    Préaffectées pour les défauts, valeur limiteet et la maintenance
    Modbus
    RemarqueNon disponible lors de l'utilisation d'un TAD
    Type d'intégration au bus de terrainRTU RS-485
    PROFIBUS DP
    RemarqueOption
    Affichage
    Écran LCD, intérieur
    LED d’état : « Fonctionnement », « Maintenance » et « Défaut »
    EntréeTouches de fonction
    UtilisationÀ l'aide d'un écran LC et de touches de fonction
    Dimensions (l x H x P)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    2,8 kg
    MatériauAcier inoxydable 1.4571
    MontageMontage mural, vertical, jusqu'à une inclinaison du mur de 45° ou montage au plafond avec un adaptateur
    Alimentation en énergie
    Tension18 ... 28 V DC
    Autres tensions avec unité de raccordement en option ou unité de commande TAD
    Consommation≤ 1 A
    Puissance absorbéeSans chauffage: ≤ 5 W
    Avec chauffage: ≤ 20 W
  • Unité de commande TAD

    Unité de commande TAD

    DescriptionCommande à distance avec écran intégré et E/S supplémentaires
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP66
    Sorties analogiques4 sorties (option):
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Avec séparation galvanique
    Sorties numériques3 sorties (option):
    + 125 V AC, 0,6 A / 30 V DC, 2 A
    Entrées numériques1 entrée (option):
    + 30 V DC
    Dimensions (l x H x P)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    5 kg
    MatériauAcier inoxydable 1.4571
    Alimentation en énergie
    Tension88 ... 264 V AC
    Fréquence47 ... 63 Hz
    Puissance absorbée≤ 15 W
  • Unité de raccordement VISIC50SF

    Unité de raccordement VISIC50SF

    DescriptionDestiné au raccordement de l’alimentation en énergie et du câble de signalisation et de données chez le client
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP6K9K
    Dimensions (l x H x P)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    2,8 kg
    MatériauAcier inoxydable 1.4571
    Alimentation en énergie
    Tension85 ... 264 V AC
    Fréquence45 ... 65 Hz
    Consommation≤ 0,1 A
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut