Contact
Feedback

Capteurs pour vérins à rainure en C

Les capteurs magnétiques pour vérins de SICK pour rainure en C sont fiables, puissants et robustes

Les capteurs magnétiques pour vérins de SICK offrent une tenue parfaite dans tous les actionneurs pneumatiques courants à rainure en C. Ils sont parfaitement adaptés aux différentes formes de rainure. Tous les besoins sont satisfaits grâce au large choix de capteurs magnétiques pour vérins. Montage « drop-in », forme courte, compacte et robuste avec excellente tenue, vis combinée, détection fiable du point de commutation et indice de protection jusqu'à IP 69K : les capteurs magnétiques pour vérins de SICK sont parés pour tous les lieux d'implantation et conditions.

Filtrer par :

8 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits MZCG VIA
Capteur magnétique pour vérins ultra court pour grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Boîtier ultracourt (12,2 mm) pour des applications dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
  • Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
  • Câble compatible chaîne porte-câble
  • Indice de protection : IP68
  • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation
  • Affichage de l’état par une LED verte
  • IO-Link et fonctions d’automatisation
Famille de produits MZCG
Capteur magnétique pour vérins ultra court pour grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Boîtier ultracourt (12,2 mm) pour des applications dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
  • Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
  • Câble compatible chaîne porte-câble
  • LED d’état de commutation
  • Indice de protection : IP68
Famille de produits MZC1 Twin
Fonctionnement simple et précis : capteur pour vérins avec deux têtes de capteur
  • Variante de capteur pour vérin à rainure en C avec deux têtes de capteur MZC1 dans un seul connecteur mâle
  • Les capteurs sont insérés par le haut dans la rainure
  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
  • Résistance à une température jusqu’à 80 °C
  • Indice de protection : IP68
Famille de produits MZ2Q-C
Capteurs magnétiques pour vérins avec deux points de commutation réglables individuellement
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
  • LED d’affichage des deux points de commutation
  • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Famille de produits MZC1 VIA
Insérer, fixer, c'est bon
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation

  • Affichage de l’état par une LED verte

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link et fonctions d’automatisation
Famille de produits MZC2
Capteur magnétique pour vérins court pour grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Boîtier court (19,5 mm) pour des utilisations dans les grappins pneumatiques et vérins miniature
  • Pour toutes les rainures en C courantes, par ex. SMC, Bimba, Schunk, Zimmer et Festo
  • Point de commutation court et précis, parfait pour des applications avec une course réduite
  • LED d’état de commutation
  • Indice de protection : IP67
  • Capteur complètement intégré dans la rainure.
Famille de produits MZC1
Insérer, fixer, c’est bon
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED d’état de commutation

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
Famille de produits RZC1
Insérer, fixer, c’est bon
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED d’état de commutation

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

  • Tension d’alimentation jusqu’à 120 V CC

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vers le haut