Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques

Des exigences strictes. Une détection précise

L’automatisation hautement technique requiert une détection d’objet intelligente. Peu importe les défis à relever, les capteurs photoélectriques de SICK constituent une solution fiable pour des applications diverses et complexes. La grande qualité de détection des capteurs SICK augmente la productivité des machines et la pertinence des résultats.

Sélection de produits

ClearSens : détection fiable des objets transparents

ClearSens de SICK pour la détection des objets transparents

Êtes-vous confronté à la difficulté de détecter chaque jour des objets transparents sans pouvoir trouver les capteurs adéquats ?

SICK a désormais la solution qu’il vous faut : ClearSens.

Les produits de la gamme ClearSens détectent efficacement les objets transparents, quel que soit l’environnement.

Sélection de produits

Smart Sensors

Fournisseurs d’informations de l’Industrie 4.0

Les Smart Sensors génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou des mesures de facteurs de processus courantes. Ils permettent d’améliorer nettement l’efficacité, de bénéficier d’une plus grande flexibilité et d’une planification plus fiable pour la maintenance préventive de l’installation.

en savoir plus

W16, W26 : la détection de haut vol

Paré à toutes les missions. Dans n’importe quel environnement.

Surface brillante, réfléchissante ou vacillante : les capteurs photoélectriques intelligents W16 et W26 démarrent immédiatement.

Ils adorent les nouveaux défis. Grâce aux nouvelles technologies, ils détectent tout particulièrement les objets brillants, irréguliers, perforés et transparents, avec une fiabilité inégalée.

Les réflexions lumineuses indésirables ne les arrêtent pas. Ces détecteurs de haut vol ne se laissent pas aveugler, ils connaissent leur affaire.

en savoir plus
Capteurs photoélectriques
ClearSens : détection fiable des objets transparents
Smart Sensors
W16, W26 : la détection de haut vol

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

3 302 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 3302

WL12-3P2431
1041436
W12-3
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
  • Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, autocollimation
  • Mode de raccordement / sortie de commutation / mode de commutation: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, PNP, commutation claire/sombre
  • Source d'émission/type de lumière: LED, lumière rouge visible
  • Réglage: Potentiomètre, 5 tours
  • Détails
  • Comparer maintenant
WSE12-3P2431
1041459
W12-3
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
  • Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur
  • Mode de raccordement / sortie de commutation / mode de commutation: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, PNP, commutation claire/sombre
  • Source d'émission/type de lumière: LED, lumière rouge visible
  • Réglage: Potentiomètre, 5 tours
  • Détails
  • Comparer maintenant
WSE12-3P2411S36
1044120
W12-3
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m
  • Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur
  • Mode de raccordement / sortie de commutation / mode de commutation: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, PNP, commutation claire/sombre
  • Source d'émission/type de lumière: LED, lumière infrarouge
  • Réglage: Potentiomètre, 5 tours
  • Détails
  • Comparer maintenant
WTF12-3P2431
1041404
W12-3
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
  • Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination de premier plan
  • Mode de raccordement / sortie de commutation / mode de commutation: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, PNP, commutation claire/sombre
  • Source d'émission/type de lumière: LED, lumière rouge visible
  • Réglage: Potentiomètre, 5 tours
  • Détails
  • Comparer maintenant
WTB12-3P2431
1041411
W12-3
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
  • Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
  • Mode de raccordement / sortie de commutation / mode de commutation: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, PNP, commutation claire/sombre
  • Source d'émission/type de lumière: LED, lumière rouge visible
  • Réglage: Potentiomètre, 5 tours
  • Détails
  • Comparer maintenant
WTB12-3P2433
1041412
W12-3
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
  • Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
  • Mode de raccordement / sortie de commutation / mode de commutation: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, PNP, commutation claire/sombre
  • Source d'émission/type de lumière: LED, lumière rouge visible
  • Réglage: Touche de double apprentissage
  • Détails
  • Comparer maintenant
WTB12-3P2441
1041421
W12-3
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
  • Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
  • Mode de raccordement / sortie de commutation / mode de commutation: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, PNP, commutation claire/sombre
  • Source d'émission/type de lumière: LED, lumière rouge visible
  • Réglage: Potentiomètre, 5 tours
  • Détails
  • Comparer maintenant
WTB12-3P2411
1041422
W12-3
Capteurs photoélectriques
  • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
  • Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
  • Mode de raccordement / sortie de commutation / mode de commutation: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, PNP, commutation claire/sombre
  • Source d'émission/type de lumière: LED, lumière infrarouge
  • Réglage: Potentiomètre, 5 tours
  • Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 8 de 3302

Avantages

Multiple, fiable, de tout premier ordre

Le vaste choix de capteurs photoélectriques de SICK convient à de nombreuses applications d'automatisation à travers le monde. Les capteurs photoélectriques de SICK existent dans des formes et matériaux multiples. L'emploi de SIRIC®, l'ASIC de SICK, combiné à des technologies optiques modernes offre une sécurité fonctionnelle maximale, quelles que soient les perturbations locales. Les informations complémentaires fournies via IO-Link contribuent à simplifier les processus de production modernes.

Étant donné que SICK développe elle-même toute la technologie, de la conception des puces à l'intégration dans des capteurs photoélectriques, des adaptations peuvent être apportées rapidement et individuellement en fonction des applications spéciales ou des besoins des clients.

Capteurs photoélectriques

Une détection étendue

Les capteurs photoélectriques de SICK détectent les objets de types et de natures très divers grâce à SIRIC®, l'ASIC de SICK. SIRIC® permet d'intégrer des méthodes de traitement des signaux numériques dans l’univers des capteurs photoélectriques. Les capteurs équipés de cette technologie sont plus puissants que jamais et résistent à toutes les influences optiques ou électromagnétiques connues. Grâce aux options de communication modernes, ils s'intègrent parfaitement dans les réseaux d'automatisation.

Les capteurs de SICK détectent efficacement des objets de tous types, qu'ils soient transparents ou sombres, petits ou rapides, perforés ou brillants, irréguliers ou enveloppés d’un film, proches ou éloignés. Vous êtes assuré de bénéficier d’une qualité absolue.

Toutes les conditions, tous les standards et normes

Quelles que soient les conditions ambiantes, les capteurs photoélectriques de SICK sont fiables. Ils fournissent des résultats de détection sûrs, même sous l'effet de lumières parasites fortes ou de reflets gênants à l'arrière-plan. Grâce à leur conception robuste, ils supportent de fortes sollicitations mécaniques, liées à des chocs ou vibrations, et sont insensibles aux perturbations électromagnétiques. Poussière, températures ou variations thermiques extrêmes, environnements humides et mouillés ou contact avec des produits chimiques tels que des produits de nettoyage : les capteurs de SICK résistent à tout. Ils satisfont à tous les standards et normes en vigueur dans l'industrie. Ils comprennent notamment la conformité UE, UL et aussi RoHS. Les directives d'essai internes de SICK dépassent même souvent les prescriptions légales et les standards du marché.

Pour tous les types de machine

Miniatures ou grand format, les capteurs photoélectriques de SICK s'adaptent à tous les types de machine grâce à la diversité des boîtiers et des utilisations possibles. Pour le matériau des boîtiers, vous avez le choix entre l’acier inoxydable, le VISTAL™, le métal, le plastique ou le revêtement en téflon. Pour le raccordement et l'utilisation aussi, il existe de multiples options. Tous les capteurs de SICK sont simples à régler et faciles à monter.

Vers le haut