Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques
G6

Bien au-delà du standard

Global Sensor – la voie économique pour la classe business

Vos avantages

  • Alignement facile et détection précise avec le spot lumineux PinPoint parfaitement visible
  • Montage facile avec la meilleure robustesse grâce aux inserts métalliques filetés
  • Performance et fiabilité grâce à la technologie ASIC de SICK
  • Réglage facile à l’aide de potentiomètres de réglage conviviaux
  • Contrôle facile grâce aux grandes LED d’états très claires
  • Installation facile avec les accessoires SICK

Aperçu

Bien au-delà du standard

Global Sensor – la voie économique pour la classe business

Global Sensor G6 – la série de capteurs photoélectriques dans un boîtier miniature avec rapport coût-performance parfait. Le Global Sensor se montre exceptionnel aussi bien au montage avec un entraxe standard de 1 pouce que pour toutes ses caractéristiques fonctionnelles. Avec la LED PinPoint, les connecteurs métalliques, les grandes LED d’états claires, les potentiomètres de réglage conviviaux, son indice de protection IP 67 et la toute nouvelle technologie ASIC de SICK, le Global Sensor dépasse largement le standard.

En bref
  • LED PinPoint pour un spot lumineux précis et très clair
  • Robustes inserts métalliques avec filetage
  • ASIC de SICK, l’essence d’une expérience avec les capteurs photoélectriques sur des décennies
  • Grands potentiomètres de réglage conviviaux
  • Grandes LED d’états claires
  • Indice de protection IP 67

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
    Distance de commutation max.

    ≤ 300 mm 1)

    ≤ 900 mm

    5 mm ... 250 mm 1)

    ≤ 240 mm 2)

    5 mm ... 100 mm 1)

    5 mm ... 400 mm 1)

    5 mm ... 450 mm 1)

    5 mm ... 500 mm 1)

    6 mm ... 250 mm 1)

    15 mm ... 220 mm 1)

    5 mm ... 110 mm 1)

    0 mm ... 70 mm 1)

    ≤ 6 m 3)

    ≤ 7,2 m 3)

    0,03 m ... 6 m 3)

    ≤ 6 m 1)

    ≤ 4,5 m 3)

    ≤ 2,5 m 3)

    ≤ 7,2 m

    0 m ... 15 m

    0 m ... 2 m

    0 m ... 14,5 m

    ≤ 400 mm 3)

    Source d'émissionLED PinPoint / LED
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière infrarouge
    Indice de protectionIP67
    Matériau du boîtierPlastique ABS/PC
    Réglage

    Régleur mécanique, 5 tours

    Non scellé

    Sans possibilité de réglage

    Potentiomètre, 270°

    Potentiomètre, 270° sensibilité

    Aucune

    • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 2) Distance de commutation fixe de 240 mm sur du noir (6 % de rémission).
    • 3) Réflecteur PL80A.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut