Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques multi-tâches
PowerProx

WTT280L-2N1536
6048068
disponibilité sur demande
Compris dans la livraison : BEF-W280 (1)
  • copie du lien
    • Caractéristiques
      Principe du capteur / de détectionDétecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
      Dimensions (l x H x P)23,5 mm x 76 mm x 55,8 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Distance de commutation max.

      200 mm ... 4.000 mm 1)

      200 mm ... 3.000 mm 2)

      Distance de commutation

      200 mm ... 4.000 mm 1) 3)

      200 mm ... 3.000 mm 2) 3)

      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLaser 4)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 12 mm (3 m)
      Classe laser1 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014)
      RéglagePotentiomètre (2 x)
      Applications spécialesDétection de petits objets
      • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
      • 2) Objet avec 6 % de réémission (par rapport au noir).
      • 3) Einstellbar.
      • 4) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle≤ 3 Vss
      Consommation70 mA 2)
      Sortie de commutationNPN
      Nombre de sorties de commutation2 (Q1, Q2) 3)
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Type de commutation sélectionnableSélectionnable à l'aide du commutateur rotatif clair / sombre
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 0,5 ms 4)
      Fréquence de commutation1.000 Hz 5)
      Sortie analogique-
      EntréeÉmetteur éteint
      Mode de raccordementCâble, 5 fils, 2 m 6)
      Matériau du câblePVC
      Section du conducteur0,18 mm²
      Diamètre de câbleØ 3,8 mm
      Protections électriques

      A 7)

      B 8)

      C 9)

      D 10)

      Classe de protectionIII
      Poids120 g
      Matériau du boîtierPlastique, ABS
      Matériau de l'optiquePlastique, PMMA
      Indice de protectionIP67
      Contenu de la livraisonÉquerre de fixation BEF-W280
      CEMEN 60947-5-2
      Température de fonctionnement–10 °C ... +50 °C
      Température ambiante de stockage–40 °C ... +70 °C
      Fichier UL n°NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Valeurs limites. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
      • 2) Sans charge.
      • 3) Q1, Q2 = 2 seuils de commutation, commutation claire/sombre, sélectionnable à l'aide du commutateur clair/sombre.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
      • 6) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
      • 7) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 8) B = sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 9) C = suppression des impulsions parasites.
      • 10) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD194 années
      DCavg0%
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270904
      ECl@ss 5.1.427270904
      ECl@ss 6.027270904
      ECl@ss 6.227270904
      ECl@ss 7.027270904
      ECl@ss 8.027270904
      ECl@ss 8.127270904
      ECl@ss 9.027270904
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WTT280L-2N1536
    Schéma de raccordement Cd-208
    WTT280L-2N1536
    Caractéristique
    WTT280L-2N1536
    Graphique de la portée
    WTT280L-2N1536
    Possibilités de réglage WxT280L-2xxxx6
    WTT280L-2N1536
    Plan coté
Vers le haut