Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques
W16

Les prodiges des systèmes de détection d’objets

Vos avantages

  • Utilisation simple et homogène grâce à un affichage de qualité sur le boîtier ou confortablement via IO-Link
  • Facilite l’alignement du faisceau lumineux sur le réflecteur, sur le récepteur ou un objet grâce au spot lumineux bien visible de la LED PinPoint, combiné avec un affichage LED
  • Très grande fiabilité grâce à de nouvelles technologies de détection ainsi qu’une grande robustesse optique.
  • Smart Sensor rend les processus des machines plus rapides, plus efficaces, plus transparents, permet une maintenance préventive et ouvre ainsi la voie aux applications Industrie 4.0.

Aperçu

Les prodiges des systèmes de détection d’objets

Pour assurer une détection d’objets fiable, la W16 est équipée de nouvelles technologies telles que TwinEye, LineSpot, Clear Sens et OptoFilter. Elle peut être réglée confortablement et rapidement via le nouveau concept d’utilisation et d’affichage BluePilot. Comme chaque W16 est réalisée en version Smart Sensor, elle peut être configurée de façon adaptée à l’application via IO-Link et offre des fonctions de diagnostic et des Smart Tasks supplémentaires. Elle ouvre ainsi la voie en direction de l’Industrie 4.0. Les LED PinPoint rouges bien visibles et la LED infrarouge sont disponibles en guise de source lumière. Le marquage laser de longue durée assure une identification durable des appareils. Grâce au boîtier VISTAL™ très robuste et à la maintenance préventive, la W16 assure une très grande fiabilité et empêche des arrêts imprévus des machines.

En bref
  • Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye avec OptoFilter
  • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
  • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
  • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks

 

Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Des solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Avantages

Alignement simple et rapide des capteurs avec BluePilot

Avec le BluePilot novateur, vous pouvez mettre en service les capteurs de la gamme de produit W16 en quelques secondes. Grâce à l’affichage LED bleu, vous savez immédiatement si le capteur et le réflecteur ainsi que l’émetteur et le récepteur sont bien alignés. Avec les détecteurs à réflexion directe, le capteur peut être réglé rapidement et précisément via un mécanisme bouton-poussoir rotatif. Plus besoin de passer du temps à affiner le réglage sur de simples éléments rotatifs.

De plus, BluePilot signale si la qualité de la détection varie, p. ex. en cas d’encrassement ou de vibrations : les défauts sont ainsi identifiés précocement, bien avant la survenue d’interruptions de la production.

Démarrer plus rapidement et en tout confort

Barrières réflex et barrières émetteur-récepteur

L’outil d’alignement à LED bleue accélère l’alignement optimal du capteur et du réflecteur ou de l’émetteur et du récepteur. Les variations de la sécurité fonctionnelle dues à l’encrassement ou des vibrations peuvent être détectées d’un seul coup d’œil.

Une barrière réflex pour détecter des objets transparents

Selon la nature de l’objet, le mode de détection peut être adapté via l’élément de commande rotatif. Avec l’affichage LED, les capteurs W16 et W26 signalent immédiatement le mode en cours.

Une barrière réflex pour détecter des objets transparents

Selon la nature de l’objet, le mode de détection peut être adapté via l’élément de commande rotatif. Avec l’affichage LED, les capteurs W16 et W26 signalent immédiatement le mode en cours.

Le nouveau concept d’utilisation BluePilot vous permet de gagner du temps précieux lors de la mise en service et grâce à l’indication à temps des perturbations, des défaillances de production dont évitées.

Robuste

Les capteurs de la gamme de produits W16 sont particulièrement robustes.

En cas d’encrassement optiques sur le capteur ou le réflecteur et après le nettoyage, les capteurs corrigent automatiquement leurs seuils de commutation grâce à AutoAdapt et permettent ainsi de toujours y voir clair. Les nouveaux capteurs avec OptoFilter ne voient que ce qu’ils sont censés voir : ils sont protégés contre l’éclairage LED, les réflexions de gilets de sécurité et l’influence d’objets dépolarisants.

Les capteurs résistent également à de nombreuses influences chimiques, thermiques ou mécaniques grâce au boîtier VISTAL ultra-robuste.

Tout est détecté de façon fiable

Grâce à l’OptoFilter, les capteurs disposent d’une grande immunité aux lumières parasites.
Lorsqu’ils sont encrassés, les capteurs W16 corrigent automatiquement leur seuil de commutation.
Grâce au boîtier VISTAL ultra-robuste, les capteurs résistent également à des sollicitations extrêmes.

Le design robuste assure une disponibilité élevée des installations et réduit les temps d’arrêt.

Smart Sensors pour une communication efficace avec les machines

Les Smart Sensors fournissent les données indispensables à chaque chaîne de processus. Ils favorisent des processus industriels dynamiques, optimisés en temps réel et s’organisant d’eux-mêmes. Les Smart Sensors W16 détectent la réalité, génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou de facteurs de processus mesurés classiques.

En savoir plus sur www.sick.de/smart-sensors

Du signal brut à l’information sur mesure

Logique de base : liaisons logiques avec capteur de déclenchement et temporisations des signaux de commutation à régler librement
Mesure du temps et antirebond à l’aide de la Smart Task mesure du temps et l’antirebond
W16 avec la Smart Task compteur et antirebond compte et évalue les signaux de détection

La communication et le traitement efficace des données assurent des structures amincies et des avantages financiers au sein de votre processus.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
    Distance de commutation max.0 mm ... 750 mm 1)
    Source d'émissionLED PinPoint
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protection

    IP66 (selon EN 60529)

    IP67 (selon EN 60529)

    IP69 (selon EN 60529) 2)

    Matériau du boîtierPlastique VISTAL®
    • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 2) Remplace IP69K selon ISO 20653: 2013-03.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut