Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques
W18-3

Pour des applications industrielles exigeantes

Vos avantages

  • Détection fiable grâce à l’élimination d’arrière-plan Best in Class et à l’insensibilité élevée aux lumières parasites
  • Possibilités d’utilisation universelle grâce à la large gamme de produits
  • Disponibilité élevée dans un environnement industriel
  • Accès facile aux données depuis un API via IO-Link
  • Paramétrage simple et rapide
  • Intégration simple et rapide grâce aux blocs fonctionnels
  • Echange et identification simples des appareils

Aperçu

Pour des applications industrielles exigeantes

Les capteurs optiques de la série W18-3 de SICK se trouvent partout où il s’agit de détecter sûrement des objets dans des conditions d’application difficiles. Détecteurs en réflexion directe avec élimination d’arrière-plan très précise, barrières réflexes avec principe d’autocollimation ou barrières monofaisceau avec grandes réserves de puissance, la série W18-3 associe la toute nouvelle technologie de détection d’objets sûre à la disponibilité fiable sur le champ. Pas plus les lumières parasites irradiantes que les réflexions de l’arrière-plan ou des objets à détecter absorbant la lumière ne mettent la série W18-3 en difficultés. Dans les applications particulièrement critiques, il est également possible d’adapter les capteurs aux conditions d’application spéciales sur place, en collaboration étroite avec le client, pour obtenir une solution optimale. Bien sûr, la série W18-3 est aussi parfaitement équipée pour l’avenir : IO-Link, le nouveau standard de communication des capteurs du futur, est déjà disponible.

En bref
  • Performances optiques Best in Class grâce à la technologie OES
  • Optique autocollimatée
  • Élimination d’arrière-plan avec deuxième LED émettrice
  • Robuste boîtier plastique élancé
  • Utilisation à l’aide du double apprentissage ou du potentiomètre
  • Très large gamme de produits en ce qui concerne l’utilisation, le raccordement et l’optique
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation

Applications

Téléchargements

Vers le haut