Contact
Feedback

Accessoires
Technique de fixation

Cheville en acier
5308961
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresAutres accessoires de montage
      Famille d'accessoiresDivers
      MatériauAcier galvanisé
      Unité d'emballage1 pièce
      DescriptionCheville acier M10, pour fixation dans le sol de la plaque de compensation des colonnes
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Dessins techniques

    Cheville en acier
    Dimensional drawing
Vers le haut