Contact
Feedback

Codeur à roue mesureuse

Mesure tactile de mouvements linéaires directement sur la surface à mesurer

Les systèmes de roue mesureuse sont des systèmes de mesure qui enregistrent les mouvements linéaires au moyen d’une roue et les transforment en valeurs de vitesse ou de position. Le système n’a besoin d’aucun point de référence sur la surface à mesurer. Il convient donc parfaitement pour les mesures sur les surfaces les plus variées. Le ressort intégré garantit une pression constante de la roue sur la surface et ainsi une mesure sans patinage.

Filtrer par :

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vue : Vue galerie Vue liste

Détection précise de mouvements linéaires avec pression d’appui réglable

  • Pression d’appui réglable à la main en 6 étapes de 0 à 24 N
  • Distance compacte entre les axes (120 mm) pour assurer des positions de montage flexibles
  • Position de maintenance accessible manuellement
  • Choix de différentes surfaces et diamètres de roues de mesure
  • Interfaces de codeurs incrémentaux ou absolus peuvent être combinées
Comparer maintenant
Sélectionner
Système de roue mesureuse compact d’une très grande flexibilité et facile à monter
  • Entraxe : 63,5 mm
  • Circonférence de la roue : 200 mm
  • Résolution : 0,08 mm par impulsion, 12,5 impulsions par mm
  • Débattement max. : 14 mm, limité mécaniquement, force élastique max. : 21 N
  • Pivotement du codeur par pas de 30°
  • Montage du codeur possible des deux côtés du bras à ressort, positionnement de la roue par le haut et le bas
  • Précontrainte élastique réglable
Comparer maintenant
Sélectionner
Codeur incrémental à roues mesureuses robuste et puissant
  • Système de mesure complet et prémonté
  • Roue mesureuse avec moletage ou joint torique pour l’adaptation à la surface de mesure
  • Étrier de montage en acier inoxydable
  • Haute résolution jusqu’à 0,1 mm (1 à 2000 impulsions/tour)
  • Interfaces électriques : Open Collector NPN, TTL/RS-422 ou HTL/push pull.
  • Connexion à l’aide du départ de câble, utilisable radialement ou axialement avec des extrémités de câble libres ou avec connecteur M12 préconfectionné
Comparer maintenant
Sélectionner
Codeur à roues de mesure rapidement configurable et varié
  • Codeur à roues de mesure avec une roue de mesure ou avec deux roues de mesure
  • Commutateur DIP pour le réglage de la résolution, de la sortie du signal et le sens de comptage
  • Alimentation électrique universelle 4,5 V jusqu’à 30 V
  • LEDs pour l’affichage de l’état du codeur et signal de sortie
  • Connecteur mâle M12 4 ou 8 pôles ou câble universel
  • Édition des défauts en option directement via le codeur
Comparer maintenant
Sélectionner
Codeur incrémental à roues mesureuses haute résolution programmable
  • Bras à ressort orientable d’utilisation universelle
  • Circonférence des roues 300 mm avec joint torique en NBR70
  • Bras de montage et roues mesureuses en aluminium
  • Tension de sortie, position d’impulsion de mise à zéro, largeur d’impulsion de mise à zéro et nombre d’impulsions programmables.
  • Connexion : sortie de connecteur M12 radiale ou départ de câble radial ou axial
  • Interfaces électriques : 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
  • Mise à zéro à distance possible
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vers le haut