Contact
Feedback

Codeurs à câble

Le codeur à câble – votre solution dans la gamme de produits

Les codeurs à câble associent un codeur à un mécanisme à câble. Un codeur détecte et sort la rotation du tambour proportionnelle en longueur. Ceci permet le positionnement sur les plages de mesure linéaires. Les codeurs à câble de SICK disposent d'un grand choix d'interfaces et permettent une intégration aisée dans le système dans un environnement industriel exigeant. Différentes classes de puissance permettent de sélectionner l'appareil idéal pour l'application.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Codeur à câble modulaire de toute petite forme
  • Longueurs de mesure : 1,25 m à 10 m
  • Système de mesure modulaire avec un grand choix d’interfaces/de longueurs de mesure
  • Très petit boîtier étroit (55 mm ... 190 mm) avec ressort intégré au tambour de mesure
  • Boîtier plastique léger mais résistant aux chocs et à la température
  • Interface analogique avec fonction d’apprentissage sur le codeur
Comparer maintenant
Sélectionner
Forme compacte - avec codeur intégré
  • Longueurs de mesure de 2 m à 5 m
  • Système de mesure intégré
  • Boîtier compact (90 x 90 x 90 mm)
  • Versions incrémentales et absolues
  • Haute résolution
Comparer maintenant
Sélectionner
Distances de mesure jusqu'à 50 m, conception robuste - le codeur à câble Heavy-duty
  • Longueurs de mesure : 2 m à 50 m
  • Système de mesure modulaire avec un grand choix d’interfaces/de longueurs de mesure
  • Système très robuste (racleur d’impuretés, brosses intégrées)
  • Mécanisme d’enroulement et entrée de câble de haute qualité
  • Indice de protection élevé
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Très haute résolution possible
  • Extension possible par accessoires externes
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut