Contact
Feedback

Codeurs absolus
ACM60

Compacte, universelle, directe

Vos avantages

  • La configuration intuitive de la plage de mesures directement sur l’appareil à l’aide du clavier tactile (fonction d'apprentissage) permet de gagner du temps et ne requiert aucune connaissance spécifique.
  • La forme compacte et la technique de raccordement M12 permettent d’utiliser le codeur dans les espaces confinés, offrant ainsi plus de liberté dans la conception et le développement des machines.
  • Les interfaces analogiques (courant/tension) constituent une solution peu coûteuse pour déterminer la position et le parcours et contribuent à réduire le coût de l’installation.

Aperçu

Compacte, universelle, directe

La gamme de codeurs ACM60 (multitours) intègre une interface analogique avec une résolution totale maximale de 13.107 pas. La plage de mesures se programme aisément avec la fonction d’apprentissage du clavier tactile, directement sur l’appareil, de manière intuitive et en quelques clics. Un signal de courant de 4 à 20 mA ou un signal de tension de 0 à 10 volts est émis selon la variante de l’appareil.

En bref
  • Codeur absolu compact de 60 mm jusqu'à 13.107 pas

  • Bride synchro

  • Connecteur radial

  • Interface analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V

  • Programmation via les touches du codeur

  • Classe de protection IP68

  • Température de fonctionnement : –30 °C à +80 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version codeurMultitours
    Type d’axeArbre plein, bride synchro
    Diamètre de l'axe
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, 5 pôles, radial
    Interface de communicationAnalogique
    Interface de communication détailCourant électrique / tension
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    Analogique10.485 x 64
    13.107 x 64
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut