Contact
Feedback

Codeurs absolus
ACS/ACM36

Compacte, universelle, directe

Vos avantages

  • La configuration intuitive de la plage de mesures directement sur l’appareil à l’aide du clavier tactile (fonction d'apprentissage) permet de gagner du temps et ne requiert aucune connaissance spécifique.
  • La forme compacte en 36 mm permet d’utiliser le codeur dans les espaces confinés, offrant ainsi plus de liberté dans la conception et le développement des machines.
  • Les interfaces analogiques (courant/tension) représentent une solution peu coûteuse pour déterminer la position et le parcours, et contribuent à réduire le coût de l’installation.

Aperçu

Compacte, universelle, directe

Les gammes de codeurs ACS36 (monotour) et ACM36 (multitours) intègrent une interface analogique avec une résolution totale maximale de 3.723 pas (monotour et multitours). La plage de mesures se programme aisément avec la fonction d’apprentissage du clavier tactile, directement sur l’appareil, de manière intuitive et en quelques clics. Un signal de courant de 4 à 20 mA ou un signal de tension de 0 à 10 volts est émis selon la variante de l’appareil.

En bref
  • Codeur absolu 36 mm compact de 3.723 pas maximum (monotour et multitours)

  • Bride synchro

  • Sortie de câble radiale

  • Interface analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V

  • Programmation via le clavier tactile du codeur

  • Classe de protection IP65

  • Température de fonctionnement : –30 °C à +80 °C

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version codeurMonotour / multitours
    Type d’axeArbre plein, bride synchro
    Diamètre de l'axe
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Mode de raccordementCâble, radial
    Interface de communicationAnalogique
    Interface de communication détailCourant électrique / tension
    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    Analogique2.979 / 3.723
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    Analogique2.979 x 16
    3.723 x 16
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut