Contact
Feedback

Codeurs absolus
AFS/AFM60 SSI

Précis, flexible, polyvalent

Vos avantages

  • La programmabilité du codeur permet un stockage réduit, une disponibilité élevée de la machine et une installation facile
  • Positionnement précis grâce aux résolutions élevées
  • Grand choix d’interfaces mécaniques et de possibilités pour établir des contacts électriques : adapté à toutes les applications
  • Convient à des applications avec encombrement restreint (très faible profondeur de montage de 30 mm)
  • Très bonnes propriétés de rotation grâce à la grande distance par rapport au palier
  • Un outil de programmation et un logiciel avec détection automatique du codeur pour AFS60/AFM60/DFS60

Aperçu

Précis, flexible, polyvalent

Avec une résolution totale élevée de 18 bits (AFS60) ou de 30 bits (AFM60) et un grand choix de paramètres programmables, le codeur absolu monotour AFS60 et le codeur absolu multitours AFM60 sont les meilleures références dans le domaine des codeurs rotatifs. La haute résolution associée à la classe de protection IP élevée permet l'utilisation dans un grand nombre d'applications industrielles. Les deux codeurs sont équipés de l'interface SSI , l'AFM60 est en plus disponible avec les interfaces combinées SSI + incrémental et SSI + sin/cos. Grâce à la grande distance par rapport au palier d'arbre de 30 mm, la gamme de produits AFS60/AFM60 obtient des propriétés de rotation nettement meilleures comme codeurs à roulements à billes bloqués. Malgré la grande distance des roulements, les produits AFS60- / AFM60 se démarquent par leur forme compacte. L'AFS et l'AFM60 SSI peuvent être programmés avec l'outil de programmation basé sur PC PGT-08-S ou l'outil de programmation portatif PGT-10-Pro.

En bref
  • Codeur absolu haute résolution jusqu'à 30 bits (AFM60) ou jusqu'à 18 bits (AFS60)

  • Bride de serrage, bride synchro, axe creux traversant ou non traversant

  • Interface SSI -, SSI + incrémentale ou SSI + sin/cos

  • Résolution, offset, etc. programmables (selon le type)

  • Raccordement : connecteur mâle M12, M23 ou départ de câble

  • Indice de protection : IP67 (boîtier), IP65 (arbre)

  • Température de fonctionnement : –40 °C à +100 °C (selon le type)

 

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Version codeurMultitours / monotour
    Type d’axe

    Arbre plein, bride synchro

    Arbre plein, bride de serrage

    Axe creux non traversant

    Axe creux traversant

    Diamètre de l'axe
    Arbre plein, bride synchro6 mm
    Arbre plein, bride de serrage10 mm
    Axe creux non traversant12 mm
    8 mm
    3/8"
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Axe creux traversant8 mm
    3/8"
    10 mm
    12 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″ 1)
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial

    Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial

    Câble, 8 fils, universel

    Câble, 12 fils, radial

    Câble, M23, 12 pôles, radial

    Câble, M12, 8 pôles, radial

    Interface de communicationSSI
    Interface de communication détail

    SSI + incrémental

    HTL

    TTL

    SSI + Sin/Cos

    Nombre de pas par tour (résolution max.)
    SSI, non programmable4.096 (12 bit)
    262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    65.536 (16 bit)
    8.192 (13 bit)
    512 (9 bit)
    2.048 (11 bit)
    360
    1.024 (10 bit)
    131.072 (17 bit)
    16.384 (14 bit)
    31.680
    3.600
    256 (8 bit)
    1.080
    7.200
    720
    36.000
    600
    18.000
    SSI, programmable262.144 (18 bit)
    32.768 (15 bit)
    18.000
    Résolution max. (nombre de pas par tour x nombre de tours)
    SSI, non programmable9 bit x 12 bit (512 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (1.024 x 4.096)
    12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
    16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096)
    18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    10 bit x 12 bit (4.096)
    11 bit x 12 bit (2.048 x 4.096)
    8 bit x 12 bit (256 x 4.096)
    17 bit x 12 bit (131.072 x 4.096)
    SSI, programmable18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
    15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096)
    13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096)
    Programmable/configurable

    Via l’outil de programmation portatif

    Via SOPAS

    • 1) 5/8″ non disponible pour multitours.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut