Contact
Feedback

Codeurs absolus

Codeur absolu sur mesure : flexible, compact et fiable !

Les codeurs absolus génèrent des informations sur la position, l'angle et le nombre de tours dans des pas angulaires spécifiques au type. Un type de code univoque est attribué à chaque pas angulaire. Le nombre de types de code existants par tour détermine la résolution. Chaque type de code constitue une référence univoque et ainsi une position absolue. Une initialisation de référence après la mise en marche n'est donc pas nécessaire. Un codeur monotour mesure la position absolue dans un tour. Un codeur multitours établit le nombre de tours en plus de la position dans un tour.

Filtrer par :

16 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 16 de 16

Vue : Vue galerie Vue liste
Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application
  • Codeur absolu de 36 mm avec 26 bits maximum (monotour : 14 bits ; multitours : 12 bits)
  • Bride de serrage, bride synchro et axe creux non traversant
  • Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
  • Interfaces IO-Link, CANopen, SSI avec paramétrage configurable
  • Fonctions de diagnostic
  • Design acier inoxydable (versions Inox)
  • Classe de protection jusqu’à IP67 ou IP69K
Comparer maintenant
Sélectionner
Résistant, précis, programmable
  • Boîtier, bride et arbre en acier inoxydable
  • Bride de serrage, synchro ou rectangulaire avec axe saillant et axe creux non transversant
  • Indice de protection : IP67
  • Résolution : jusqu'à 262.144 pas par tour et 4.096 tours
  • Interfaces électriques : SSI, SSI + incrémental, SSI + sin/cos
  • Programmable en option avec PGT-08-S et PGT-10-Pro
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, établi et modulaire
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste et éprouvé, jusqu’à 26 bits
  • Interface mécanique : bride de serrage, bride synchro, arbre creux non traversant et nombreux accessoires d’adaptation
  • Fonction de mise à zéro et de préréglage à l’aide du matériel ou d’un logiciel
  • Pas de piles nécessaires
  • Interface électrique : PROFIBUS DP selon CEI61158 / RS-485, à séparation galvanique.
  • Ajustement électronique, résolution configurable
  • Balayage magnétique
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, établi et modulaire
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste et éprouvé, jusqu’à 26 bits
  • Mecan. Interface mécanique : brides de serrage et synchro, arbre creux non traversant et accessoires d’adaptation
  • Fonction de mise à zéro et de préréglage à l’aide du matériel ou d’un logiciel
  • Pas de piles
  • Interface électrique : CAN/DeviceNet spécification 2.0B, à séparation galvanique ; Device Profile : Generic [0]
  • Ajustement électronique, résolution configurable
  • Info d’état du réseau par double LED
  • Balayage magnétique
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, établi et modulaire
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste et éprouvé, jusqu’à 26 bits
  • Mecan. Interface mécanique : brides de serrage et synchro, arbre creux non traversant, accessoires d’adaptation
  • Fonction de mise à zéro et de préréglage à l’aide du matériel ou d’un logiciel
  • Pas de piles
  • Interface électrique : CAN spécification 2. 0B, isolé galvaniquement ; DS 301, V4.01, DSP 406, V2.0, classe 2
  • Réglable électroniquement, résolution configurable
  • Info d’état du réseau par double LED
  • Balayage magnétique
Comparer maintenant
Sélectionner
Intelligente, puissante, précise
  • Codeur absolu haute résolution 30 bits (18 bits pour monotour et 12 bits pour multitours)
  • Bride de serrage, bride synchro et arbre creux non traversant
  • Type de connexion : 3 connecteurs M12 axiaux
  • Interface PROFINET IO RT
  • Durée de mise à jour des données inférieure à 5 ms
  • Fonctionnalité d’axe rond
  • Fonctions d’alarme, d’avertissement et de diagnostic pour la vitesse, la position, la température, la durée de fonctionnement, etc.
  • Affichage d’état avec 5 LED

Comparer maintenant
Sélectionner
Intelligente, puissante, précise
  • Codeur absolu haute résolution 30 bits (18 bits pour simple tour et 12 bits pour multitours)

  • Bride de serrage, bride servi et axe creux non traversant

  • Mode de raccordement : 3 connecteurs mâles M12 axiaux

  • Vitesse de transfert des données « à-la-volée » dans la plage µs

  • Interface EtherCAT® CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)

  • Fonctionnalité d'axe rond

  • Fonctions d'alarme, d'avertissement et de diagnostic pour la vitesse, la position, la température, la durée de fonctionnement, etc.

  • Affichage d'état avec 5 LED

Comparer maintenant
Sélectionner
Compact, robuste, puissant
  • Robuste codeur absolu multitours avec jusqu’à 31 bits (monotour 14 bits et multitours 17 bits)
  • Bride de serrage, bride synchro ou arbre creux non traversant
  • Design compact (< 70 mm)
  • Interface PROFIBUS intégrée avec fonctionnalités DP V0, V1 et V2 (selon le type)
  • Connectique : 3 connecteurs M12
  • Classe de protection jusqu’à IP67
  • Température de service : –30 °C à +80 °C (selon le type)
Comparer maintenant
Sélectionner
Intelligente, puissante, précise
  • Codeur absolu 30 bits haute résolution
  • Serveur Web et serveur FTP intégrés
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Bloc fonctionnel
  • Bloc de fonctions
  • Adressage IP par logiciels ou matériel informatique
  • Fonctionnalité d'axe rond (calcul de transmission)
Comparer maintenant
Sélectionner
Précis, flexible, polyvalent
  • Codeur absolu haute résolution jusqu'à 30 bits (AFM60) ou jusqu'à 18 bits (AFS60)

  • Bride de serrage, bride synchro, axe creux traversant ou non traversant

  • Interface SSI -, SSI + incrémentale ou SSI + sin/cos

  • Résolution, offset, etc. programmables (selon le type)

  • Raccordement : connecteur mâle M12, M23 ou départ de câble

  • Indice de protection : IP67 (boîtier), IP65 (arbre)

  • Température de fonctionnement : –40 °C à +100 °C (selon le type)
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, établi et modulaire
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste et éprouvé, jusqu'à 25 bits
  • Interface mécanique : bride de serrage, bride synchro, axe creux non traversant et nombreux accessoires d’adaptation
  • Fonction de top zéro et préréglage à l’aide du matériel ou d’un logiciel
  • Interface électrique : SSI avec type de code Gray ou binaire
  • Réglage électronique, résolution configurable
  • Fonctionnalité d'axe rond(en option) également pour les résolutions non binaires (par tour) et décimales (nombre de tours)
  • Technologie magnétique
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, établi et modulaire
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste et éprouvé, jusqu’à 26 bits
  • Interface mécanique : arbre creux traversant pour une profondeur de montage étroite
  • Fonction de mise à zéro et de préréglage à l’aide du matériel ou d’un logiciel
  • Pas de piles nécessaires
  • Interface électrique : SSI avec type de code Gray ou binaire
  • Ajustement électronique, résolution configurable
  • Balayage magnétique
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, établi et modulaire
  • Codeur absolu multitours extrêmement robuste et éprouvé, jusqu’à 26 bits
  • Interface mécanique : arbre creux traversant pour une profondeur de montage étroite
  • Fonction de mise à zéro et de préréglage à l’aide du matériel ou d’un logiciel
  • Pas de piles nécessaires
  • Interface électrique : PROFIBUS DP selon CEI61158 / RS-485, à séparation galvanique.
  • Ajustement électronique, résolution configurable
  • Balayage magnétique
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable et établi
  • Codeur absolu monotour
  • Résolution : jusqu’à 15 bits (32 768 pas)
  • Interface électrique : SSI avec type de code Gray ou Gray décalé
  • Interface électrique : parallèle avec type de code Gray, Gray décalé, binaire, BCD
  • Fonction de mise à zéro
  • Interfaces mécaniques : bride de serrage, bride synchro, arbres creux traversant et non traversant
  • Indice de protection : jusqu’à IP66
Comparer maintenant
Sélectionner
Compacte, universelle, directe
  • Codeur absolu 36 mm compact de 3.723 pas maximum (monotour et multitours)

  • Bride synchro

  • Sortie de câble radiale

  • Interface analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V

  • Programmation via le clavier tactile du codeur

  • Classe de protection IP65

  • Température de fonctionnement : –30 °C à +80 °C
Comparer maintenant
Sélectionner
Compacte, universelle, directe
  • Codeur absolu compact de 60 mm jusqu'à 13.107 pas

  • Bride synchro

  • Connecteur radial

  • Interface analogique 4 à 20 mA ou 0 à 10 V

  • Programmation via les touches du codeur

  • Classe de protection IP68

  • Température de fonctionnement : –30 °C à +80 °C
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 16 de 16

Vers le haut