Contact
Feedback

Codeurs de sécurité

La sécurité en mouvement : le codeur au service de la sécurité fonctionnelle

Les codeurs sûrs de SICK constituent des aides précieuses lors de la mise en œuvre de fonctions de sécurité et, par conséquent, lors du fonctionnement fiable et efficace de machines. SICK peut ainsi faire appel à sa longue expertise en matière de sécurité, à son réseau international de service après-vente et de formation ainsi qu'à ses solutions systèmes optimisées.

Les codeurs dédiés à la sécurité fonctionnelle génèrent des informations sur la position, l'angle et le nombre de tours. La sécurité mécanique et électrique est alors particulièrement au cœur des préoccupations. Avec des solutions de commande sûres, SICK propose ainsi des composants variés pour réaliser des solutions de sécurité complètes disponibles auprès d'un seul fournisseur.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Sûr, simple, flexible : le codeur garant d’un positionnement sûr
  • Certifié jusqu’à SIL3 (CEI 61508), limite d’exigence SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Codeur simple tour ou multitours avec interface SSI et Sin/Cos
  • Programmable, mémoire de défauts intégrée
  • Codeur à arbre creux ou plein, montage avec clavette
  • Départ de câble, connecteur mâle M23 ou M12
  • Plage de température de fonctionnement : –30 °C ... +95 °C
Comparer maintenant
Sélectionner

Sûr, simple, flexible : le codeur garant de la sécurité fonctionnelle

  • Codeur pour technique de sécurité fonctionnelle : SIL2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL SILCL2 (EN 62061) et PL d (EN ISO 13849)

  • Interface électrique : 4,5 V à 32 V, sinus/cosinus 1 VSS, 1.024 périodes

  • Bride de serrage ou bride synchro, axe creux traversant ou non traversant (possibilités de montage avec clavette plate)

  • Sortie câble universelle, connecteur mâle M23 ou M12, axial ou radial

  • Indice de protection : IP65

  • Plage de température de service : –30 °C à +95 °C (selon le type)

Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut