Contact
Feedback

Codeurs incrémentaux

Le codeur incrémental : polyvalent, compact et intelligent

Les codeurs incrémentaux génèrent des informations sur la position, l'angle et le nombre de tours. La résolution est définie en nombre de traits ou d'impulsions par tour que transmet le codeur à la commande à chaque tour. La position actuelle peut être déterminée par la commande en comptant ces impulsions. Une course de référence peut être nécessaire à la mise en route de la machine.

11 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 11 de 11

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits DBS60 Core
Codeur incrémental versatile et robuste pour des applications industrielles
  • Bride de serrage et bride synchro avec divers gabarits de trous
  • Arbres creux jusqu’à un diamètre de 5/8 pouces, isolé en option ; serrage devant et derrière
  • Diamètre du boîtier 58 mm, forme compacte
  • Nombre de traits jusqu’à 10.000 impulsions
  • Type de raccordement, connecteur M12 et M23 radial
  • Interfaces TTL/HTL et TTL avec plage de tension 4,5 V CC à 30 V CC
Famille de produits DGS34
Codeur avec grand arbre creux pour les conditions ambiantes difficiles
  • Codeur incrémental de diamètre 3,5
  • Interface électrique
  • 5V TTL / RS422
  • 8 à 24V TTL / RS422
  • 8 à 24V HTL / push pull
  • 8 à 24V Open Collector
  • Axe creux non traversant pour diamètre d'arbre 30 mm ; 1, ½, 5/8, ¾, 7/8
  • Sortie de câble d'une longueur de 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
  • Nombre de traits : 120 à 16.384
Famille de produits DGS35
Codeur avec grand arbre creux pour les conditions ambiantes difficiles
  • Codeur incrémental de diamètre 3,5
  • Interface électrique
  • 5V TTL / RS422
  • 8 à 24V TTL / RS422
  • 8 à 24V HTL / push pull
  • 8 à 24V Open Collector
  • Axe creux non traversant pour diamètre d'arbre 30 mm ; 1, ½, 5/8, ¾, 7/8
  • Sortie de câble d'une longueur de 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m
  • Nombre de traits : 120 à 16.384
Famille de produits DFS60
Codeur programmable haute résolution pour des applications exigeantes
  • Faible profondeur de montage
  • Haute résolution jusqu’à 16 bits
  • Programmable en option : tension de sortie, position de top zéro, largeur de top zéro, nombre d’impulsions et sens de comptage
  • Raccordement : départ de câble radial ou axial, connecteur mâle M23 ou M12, axial ou radial.
  • Interfaces électriques : 5 V et 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sin/cos 1 Vss
  • Interfaces mécaniques : bride de serrage ou bride synchro, axe creux traversant ou non traversant
  • Fonction de top zéro à distance possible
Famille de produits DFS60 Inox
Codeur incrémental haute résolution - résistant et programmable
  • Boîtier, bride et arbre en acier inoxydable
  • Bride de serrage, synchro ou carrée avec axe saillant et axe creux non traversant
  • Indice de protection IP 67
  • Résolution jusqu'à 65.536 impulsions
  • Sortie de câble radiale ou connecteur mâle M12
  • Interfaces électriques : TTL/RS-422, HTL / Push Pull, SinCos 1 Vss
  • En option programmable avec le PGT-08-S et le PGT-10-Pro
Famille de produits DBS60 Inox
Codeur incrémental robuste en acier inoxydable pour des conditions d’utilisation difficiles
  • Boîtier, bride et arbre en acier inoxydable
  • Indice de protection IP67 grâce à la bague d’étanchéité
  • Versions avec axe creux non traversant ainsi que bride de serrage ou bride carrée avec axe saillant
  • Nombre de traits jusqu’à 5.000 impulsions
  • Raccord de câble radial ou connecteur mâle M12
  • TTL / RS-422 et HTL / push-pull, interface universelle TTL / HTL avec 4,5 V CC jusqu’à 30 V CC
Famille de produits DUS60
Codeur à programmation variée pour applications sur axes de machines
  • Codeur incrémental avec arbre creux ou saillant
  • Commutateur DIP pour le réglage de la résolution, de la sortie du signal et le sens de comptage
  • Alimentation électrique universelle 4,5 V jusqu’à 30 V
  • LEDs pour l’affichage de l’état du codeur et signal de sortie
  • Connecteur mâle M12 4 ou 8 pôles ou câble universel
  • Édition des défauts en option directement via le codeur
Famille de produits DBS50 Core
Le codeur incrémental MultiFit
  • Raccordement par câble universel
  • Bride de serrage avec axe saillant de 8 mm
  • Bride de serrage avec 2 gabarits de trou de montage, brides synchros par rainures ou brides synchros triangulaires
  • Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
  • Nombre de traits de 10 à 2.500
  • Plage de température : –20 °C à +85 °C
  • Indice de protection : IP65
Famille de produits DBS36 Core
Le codeur incrémental MultiFit
  • Raccordement avec départ de câble universel
  • Versions avec arbre creux non traversant ou bride de serrage avec arbre plein
  • Bride de serrage avec 6 gabarits de trou de montage et rainure synchro
  • Arbre creux avec support de couple universel
  • Diamètre de boîtier compact de 37 mm avec une profondeur de montage compacte,
  • Interfaces électriques : TTL/RS-422, HTL/push pull et collecteur ouvert NPN
  • Nombre de traits : 10 à 2 500
  • Plage de température : –20 °C à +85 °C
  • Indice de protection : IP65
Famille de produits DFS2x
Codeurs incrémentaux paramétrés en usine et librement programmables
  • Design compact 2 pouces et 2,5 pouces
  • Résolution entière de 1 à 65.536 impulsions par tour
  • Compatible avec l’appareil de programmation basé sur ordinateur PGT-08-S
  • Chez les codeurs programmables, la résolution, la phase des signaux, la position zéro impulsion et l’interface de sortie peuvent être sélectionnés par l’utilisateur
  • Au choix avec bride, arbre creux ou axe creux non traversant
  • Au choix avec connecteur enfichable M12, connecteur enfichable MS ou extrémité de câble libre
Famille de produits DKS40
Codeur incrémental robuste et puissant
  • Diamètre compact
  • Version robuste et économique
  • Interfaces : Open Collector NPN, TTL/RS-422 ou HTL/push pull.
  • Connexion à l’aide du départ de câble, utilisable radialement ou axialement avec des extrémités de câble libres ou avec connecteur M12 préconfectionné
  • Bride de serrage avec arbre plein
  • Boîtier pour montage facile par bague de serrage
  • Nombre quelconque de traits de 1 à 2048 possible
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner

Résultat(s) 1 - 11 de 11

Vers le haut