Contact
Feedback

Codeurs linéaires

Mesure absolue sans contact avec les codeurs linéaires de SICK

Les codeurs linéaires détectent les mouvements linéaires sans contact comme valeur de position absolue. Aucune course de référence n’est nécessaire pour les codeurs sans usure ni besoin de maintenance. Les différentes formes avec des résolutions élevées et une construction robuste permettent une utilisation dans des applications et secteurs les plus divers.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vue : Vue galerie Vue liste
Mesure de la position et de la vitesse avec la plus grande précision
  • Saisie sans contact de la position absolue et de la vitesse, sans course de référence
  • Avec interface HIPERFACE® ou SSI
  • Longueur de mesure jusqu’à 4 m
  • Pour des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
  • Mesures fiables même en cas d’encrassement ou de condensation de la bande magnétique
  • Petite tête de lecture compacte
  • Certification SIL2 et PL d (Interface HIPERFACE®)
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure de position vérin intégrée pour engins mobiles
  • Plage de mesure : 50 à 2.500 mm (par étapes d’1 mm), résolution typique 0,1 mm
  • Des interfaces analogiques, CANopen, SAE J1939 et PWM sont disponibles
  • Boîtier résistant aux pressions, conçu pour les pressions de service hydrauliques jusqu’à 400 bar
  • Température de fonctionnement élevée (électronique) jusqu’à +105 °C
  • Température des fluides (huile hydraulique) jusqu’à +95 °C max.
  • Dimensions compactes : espace de montage 10 mm, zone d’amortissement 30 mm
  • Aimant de position ne nécessite pas de rondelle d’écartement
Comparer maintenant
Sélectionner
Pour les conditions les plus rudes : le codeur linéaire haute résistance
  • Mesure de la longueur sans contact – sans maintenance, robuste, longue durée de vie
  • Répétabilité élevée (0,3 mm / 1 mm), haute résolution du système (0,1 mm)
  • Interfaces SSI et PROFIBUS
  • Détermination de la position absolue
  • Longueurs de mesure jusqu’à 1700 m possibles
  • Utilisable dans les conditions ambiantes les plus difficiles
  • Vitesse de déplacement élevée jusqu’à 6,6 m/s
  • Tolérance de distance entre tête de lecture et élément de mesure jusqu’à 55 mm ± 20 mm possible
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Vers le haut