Fabricant de robots et expert en technologie linéaire, HIWIN utilise les codeurs feedback moteur de SICK dans ses nouveaux robots à 6 axes pour les applications de pick-and-place. Cela économise de l'espace et assure que le robot 5 kilos est également adapté pour de futures applications collaboratives. La proximité géographique entre HIWIN à Offenburg et les équipes de SICK à Donaueschingen était la garantie d'une coopération réussie et l’implémentation de la solution SICK a été réalisée grâce à une collaboration étroite et efficace mise en place dès le début du projet.
Comment concevoir un robot qui soit à la fois fiable et sûr et qui doit aussi être évolutif pour répondre aux besoins de demain ? Ces questions ont tout naturellement amené le constructeur de robots HIWIN à choisir les "Smart Motor Sensors" de SICK. Felix Herrling, Responsable Produit à Offenburg explique son choix : "Avec les codeurs feedback moteurs de SICK, nous avons fait le choix d’une solution fiable et particulièrement compacte, adaptée aux besoins de robotiques de demain"
La technologie "câble unique" et éprouvée de SICK est à l’origine de la conception compacte et peu encombrante du système moteur feedback utilisé. L'EKM36 est doté d'une interface HIPERFACE DSL® intégrée et offre ainsi tous les avantages bien connus qui lui sont associés : réduction significative du câblage et mise à disposition d'histogrammes pour la surveillance continue des conditions d’utilisation. Et tout cela via les deux fils de l'interface numérique. D'un point de vue mécanique, l'EKM36 est basé sur le modèle éprouvé de taille 36 mm. Dans ce design compact, la technologie HIPERFACE DSL® permet de déterminer une position absolue et avec une résolution jusqu'à 20 bits par tour ainsi qu'un maximum de 4 096 tours.