Contact
Feedback

Des processus de production et logistiques transparents

Transparente Produktions- und Logistikprozesse
Transparente Produktions- und Logistikprozesse

Dans l’Industrie 4.0, les effets positifs de l’interconnexion sur l’ensemble du processus de production se traduisent par plus de transparence. Si l’interconnexion est un succès, une telle production transparente fournit une vue d’ensemble non seulement des processus de production et de logistique tout au long de la chaîne logistique, mais également du traitement des commandes et de la livraison aux clients. Elle réduit la consommation de matériel et de ressources. Par ailleurs, les réseaux de production et de livraison sont globalement optimisés. Les solutions de suivi et de traçabilité intelligentes génèrent des données et des informations qui permettent la détection continue, l’identification et la traçabilité du produit et du matériel dans l’enchaînement de processus connectés.

Connexion continue : chaque produit en ligne de mire

Les options de conception de solution de suivi et de traçabilité sont nombreuses. La technologie d’identification capable d’optimiser les performances de lecture et d’intégrer le système varie selon les besoins. L’usine intelligente emploie des solutions compatibles Industrie 4.0 comme la RFID et les caméras programmables. Les capteurs situés tout au long de la chaîne de production détectent les étapes d’assemblage à exécuter à l’aide des supports de données et assurent une transparence totale jusqu’à la livraison.

La transparence dans chaque processus

Les capteurs intelligents ne doivent pas seulement enregistrer précisément la réalité, ils doivent aussi traiter les informations dès leur enregistrement. Ainsi, un format de sortie flexible permet d’adapter les données fournies aux différentes exigences par la définition et l’association de conditions logiques. Dans ce contexte, chaque technologie aura sa place dans le futur : le RFID permet de lire et d’écrire, et donc d’utiliser plusieurs fois les supports de données, tout en se passant d’un « contact visuel » direct. En revanche, les caméras de lecture de codes déchiffrent aussi les codes 2D et les textes clairs. Les images enregistrées peuvent être archivées et analysées.

Sélection de produits

Caméras de lecture de codes
Intelligente. Flexible. Intuitive.
Lector63x
Capteurs 2D-LiDAR
Une détection sûre
TiM3xx
RFID
Intégration facile, intelligence incluse
RFU63x

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert

Vers le haut