Contact
Feedback

IMI : capteurs tout métal robustes

Dur, plus dur, le plus dur.

Les applications complexes avec des sollicitations mécaniques et chimiques comme par ex. des chocs ou des processus de nettoyage avec des fluides agressifs constituent un défi important pour les capteurs disponibles dans le commerce. Il en est autrement pour le capteur IMI entièrement en métal de SICK. Grâce à son boîtier robuste entièrement fabriqué en acier inoxydable, il résiste aisément à ces conditions d’utilisation, et c’est le capteur le plus dur et le plus robuste de son espèce. De grandes distances de commutation et la communication via IO-Link permettent une stabilité des processus et une disponibilité des installations élevées ainsi qu'une réalisation flexible et économique des applications.

Sélection de produits

Interrupteur de sécurité inductif

Surveillance de position sûre jusqu’à PL e

Pour une surveillance de position sûre, par ex. dans les applications de robotique et de véhicule sans conducteur, la forme compacte et le raccordement flexible des interrupteurs de sécurité inductifs de SICK jouent un rôle décisif. Ils sont non seulement petits et polyvalents, mais travaillent également sans contact et de ce fait avec presque aucune usure.

Sélection de produits

Détecteurs de proximité inductifs

Opérationnel pour toutes les tâches. Dans n’importe quel environnement.

Quelle que soit la tâche, qu’il s’agisse de détecter, compter ou positionner : les détecteurs de proximité inductifs détectent la présence et la distance d’objets métalliques avec une précision et une fiabilité maximales, et ce pratiquement sans usure et quelles que soient les influences environnementales.

Grâce à la technologie ASIC, les capteurs SICK travaillent de manière nettement plus précise que les appareils discrètement montés disponibles dans le commerce. Précision, haute disponibilité et longue durée de vie sont les exigences les plus importantes que nous posons aux détecteurs inductifs.

en savoir plus

Capteurs avec une distance de commutation triple

Processus stables et disponibilité des installations élevée grâce à 3xSn

Chez SICK, la limitation de la portée des détecteurs de proximité inductifs à quelques millimètres seulement fait partie du passé. Le mot-clé est 3xSn : des capteurs avec une portée extrême de plusieurs centimètres. Quel que soit le domaine d’application, que ce soit dans un environnement industriel, le génie mécanique ou le secteur alimentaire : vous économisez de l’espace dans la machine grâce à l’utilisation de plus petits capteurs avec une distance de commutation identique à celle des plus grands capteurs standards. Ou bien réduisez le risque de détérioration mécanique grâce à un montage plus éloigné du capteur par rapport à l’objet à détecter et profitez ainsi de processus stables et d’une disponibilité élevée des installations.

Sélection de produits

IMS : des capteurs robustes à utiliser dans les engins mobiles

Des temps de fonctionnement maximum de votre machine

Les détecteurs de proximité inductifs IMS allient la solide mécanique de SICK à une électronique de pointe. Dotés de la réception E1 de l’office fédéral de la circulation des véhicules à moteur, les capteurs sont idéalement adaptés à une utilisation dans les engins mobiles. Protection contre Load Dump, compatibilité électromagnétique élevée, une grande plage de tension et de température ainsi que l'extrême robustesse et étanchéité de la gamme IMS garantit la fonctionnalité optimale quelles que soient les conditions climatiques et veillent à des temps d’utilisation maximaux de l’engin mobile.

Sélection de produits

Smart Sensors

Fournisseurs d’informations de l’Industrie 4.0

Les Smart Sensors génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou des mesures de facteurs de processus courantes. Ils permettent d’améliorer nettement l’efficacité, de bénéficier d’une plus grande flexibilité et d’une planification plus fiable pour la maintenance préventive de l’installation.

en savoir plus
IMI : capteurs tout métal robustes
Interrupteur de sécurité inductif
Détecteurs de proximité inductifs
Capteurs avec une distance de commutation triple
IMS : des capteurs robustes à utiliser dans les engins mobiles
Smart Sensors

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

1 399 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 1399

IQ40-20BPSKC0K
1071840
IQG
Détecteurs de proximité inductifs
  • Distance de commutation Sn: 20 mm
  • Montage dans métal: Noyable
  • Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Version électrique: CC 3 fils
  • Sortie de commutation: PNP
  • Fonction de commutation: Contact NO
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Détails
  • Comparer maintenant
IQ40-20BPSKK0S
1071843
IQG
Détecteurs de proximité inductifs
  • Distance de commutation Sn: 20 mm
  • Montage dans métal: Noyable
  • Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • Version électrique: CC 3 fils
  • Sortie de commutation: PNP
  • Fonction de commutation: Contact NO
  • Mode de raccordement: Raccordement sur bornier
  • Détails
  • Comparer maintenant
IQ40-40NPSKC0K
1071850
IQG
Détecteurs de proximité inductifs
  • Distance de commutation Sn: 40 mm
  • Montage dans métal: Non noyable
  • Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Version électrique: CC 3 fils
  • Sortie de commutation: PNP
  • Fonction de commutation: Contact NO
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Détails
  • Comparer maintenant
IQ40-20BPPKC0K
1071553
IQG
Détecteurs de proximité inductifs
  • Distance de commutation Sn: 20 mm
  • Montage dans métal: Noyable
  • Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Version électrique: CC 4 fils
  • Sortie de commutation: PNP
  • Fonction de commutation: Antivalent
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Détails
  • Comparer maintenant
IQ40-40NPPKC0K
1071552
IQG
Détecteurs de proximité inductifs
  • Distance de commutation Sn: 40 mm
  • Montage dans métal: Non noyable
  • Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 66 mm
  • Version électrique: CC 4 fils
  • Sortie de commutation: PNP
  • Fonction de commutation: Antivalent
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Détails
  • Comparer maintenant
IQ40-40NPSKK0S
1071851
IQG
Détecteurs de proximité inductifs
  • Distance de commutation Sn: 40 mm
  • Montage dans métal: Non noyable
  • Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 118 mm
  • Version électrique: CC 3 fils
  • Sortie de commutation: PNP
  • Fonction de commutation: Contact NO
  • Mode de raccordement: Raccordement sur bornier
  • Détails
  • Comparer maintenant
IME12-06BPSZC0K
1071218
IME
Détecteurs de proximité inductifs
  • Forme du boîtier: Forme courte
  • Distance de commutation Sn: 6 mm
  • Montage dans métal: Quasi noyable
  • Version électrique: CC 3 fils
  • Sortie de commutation: PNP
  • Fonction de commutation: Contact NO
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Détails
  • Comparer maintenant
IME12-10NPSZC0S
1071242
IME
Détecteurs de proximité inductifs
  • Forme du boîtier: Standard
  • Distance de commutation Sn: 10 mm
  • Montage dans métal: Non noyable
  • Version électrique: CC 3 fils
  • Sortie de commutation: PNP
  • Fonction de commutation: Contact NO
  • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
  • Détails
  • Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 8 de 1399

Avantages

Fiables, puissants, robustes. Détecteurs de proximité inductifs SICK

Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés par millions dans quasiment tous les secteurs industriels. Ils détectent les objets métalliques sans contact et se caractérisent par une longue durée de vie et une robustesse exceptionnelle. Avec la technologie ASIC la plus moderne, les détecteurs SICK offrent la plus grande précision et la meilleure fiabilité. Peu importe qu'il s'agisse de détecteurs parallélépipédiques ou cylindriques avec distance de commutation simple, double ou triple ou bien de détecteurs spéciaux pour zone Ex ou environnements rudes, SICK propose toujours la solution adaptée à vos exigences. Les tâches d’automatisation spécifiques sectorielles et individuelles deviennent ainsi intelligentes et fiables.

Un vaste choix

Petit ou grand, cylindrique ou parallélépipédique : la vaste gamme de détecteurs de proximité inductifs de SICK offre le capteur adapté à chaque application. Faites votre choix parmi une multitude de formes et de matériaux différents comme l’acier inoxydable, VISTAL®, le plastique ou le revêtement PTFE. Vous disposez également de différentes variantes usuelles dans le secteur industriel pour la réalisation électrique et la technique de raccordement. Et s’il arrivait que vous ne trouviez pas le capteur adapté, SICK propose des solutions de capteurs sur mesure de manière rapide et simple, même en cas de souhaits spécifiques des clients.

Zuverlässige Detektion bei allen Einsatzbedingungen

Egal, welche noch so rauen Einsatzbedingungen vorherrschen: Induktive Näherungssensoren von SICK arbeiten stets zuverlässig. Sie liefern sichere Detektionsergebnisse auch unter den härtesten Bedingungen. Dank ihrer extrem robusten Bauweise stecken sie hohe mechanische Beanspruchungen durch Schock oder Vibration weg und sind auch sicher vor elektromagnetischen Störungen. Ob Staub, Schmutz, extreme Temperaturen oder Temperaturwechsel, feuchte und nasse Umgebungen oder bei Kontakt mit Chemikalien wie Reinigungsmitteln: Auf Sensoren von SICK können Sie vertrauen.

Précise, puissante et communicative

Grâce à la toute nouvelle technologie SICK-ASIC, les processus erronés sont relégués au passé. Les capteurs dotés de cette technologie sont plus performants que jamais. Qu’il s’agisse d’une distance de commutation simple ou quadruple, les détecteurs de proximité inductifs de SICK détectent avec la plus grande précision, de manière sûre et fiable. SICK évolue ainsi chaque jour un peu plus en direction de l’avenir. Des possibilités de diagnostic avancées ainsi que la communication via IO-Link 1:1 font des capteurs les fournisseurs de données d’Industrie 4.0. Une technologie de capteurs intelligente permet de réaliser des applications complexes, qui étaient jusque lors résolues dans la commande, de manière simple et directe dans le capteur. Ceci simplifie les maintenances prédictives et réduit les temps d’immobilisation de la machine.

Vers le haut