Contact
Feedback

Détecteurs de proximité inductifs

Fiables, puissants, robustes. Détecteurs de proximité inductifs SICK

Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés par millions dans quasiment tous les secteurs industriels. Ils détectent les objets métalliques sans contact et se caractérisent par une longue durée de vie et une robustesse exceptionnelle. Avec la technologie ASIC la plus moderne, les détecteurs SICK offrent la plus grande précision et la meilleure fiabilité. Peu importe qu’il s’agisse de détecteurs parallélépipédiques ou cylindriques avec distance de commutation simple, double ou triple ou bien de détecteurs spéciaux pour zone Ex ou environnements rudes, SICK propose toujours la solution adaptée à vos exigences. Les tâches d’automatisation individuelles en fonction du secteur sont ainsi résolues de manière intelligente et fiable.

Filtrer par :

20 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 20 de 20

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits IQG
Forme rectangulaire compacte pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles
  • Forme : 40 mm x 40 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 20 mm à 40 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures : de –25 °C à +85 °C
  • Boîtier plastique
  • Système de montage push-lock
  • Tête de capteur rotative dans cinq directions
Famille de produits IMS
Des capteurs robustes à utiliser dans les engins mobiles
  • Taille des filetages : de M12 à M30
  • Distances de commutation étendues : de 4 mm à 20 mm
  • Version électrique : CC 2 fils
  • Indice de protection : IP68, IP69K
  • Température ambiante : de –40 °C à +100 °C
  • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
  • Protection Load Dump et compatibilité électromagnétique élevée de 100 V/m
  • Réception E1
Famille de produits IMR
Des capteurs à coefficient de réduction 1 pour une utilisation dans le domaine du soudage
  • Formes : M8 à M30, 40 x 40 mm et 80 x 80 mm
  • Plus grande distance de commutation : jusqu’à 75 mm
  • Version électrique : 3/4 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP68
  • Plage de température : –30 °C à +85 °C
  • Revêtement en PTFE pour les filetages métriques
  • Coefficient de réduction 1 pour tous les métaux
Famille de produits IMF
La référence économique pour l’utilisation dans l’industrie alimentaire
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
  • Boîtier en inox de qualité alimentaire, surface active en plastique
  • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
  • Résistant aux produits de nettoyage, certifié par Ecolab
Famille de produits IMI
Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
  • Formes : M8 à M30
  • Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
  • Indice de protection : IP68, IP69K
  • Plage de températures : –25 °C à +85 °C
  • Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
  • IO-Link et aide visuelle au réglage
  • Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
Famille de produits IME
La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : de –25 à +75 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
Famille de produits IDF
Identifier simplement et sûrement les films doubles
  • Types : M8 et M12
  • Détection de films doubles métallisés
  • Version électrique : 4 conducteurs CC
  • Plage de température : –25 °C à +70 °C
  • Indice de protection : IP68
  • Détection indépendante de la position du grappin
  • Apprentissage par câble ou IO-Link
Famille de produits IQL
Grandes formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
  • Forme : 80 mm x 80 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 50 mm à 60 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils ou CA/CC 2 fils
  • Indice de protection IP 65 ou IP 67
  • Plage de température : de –25 °C à +80 °C
  • Boîtier plastique
  • Fonction NO ou NF programmable
  • Réglage de la distance de commutation à l’aide d’un potentiomètre
Famille de produits IQY
Formes rectangulaires fines pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : 5 mm x 5 mm x 25 mm ou 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 0,8 mm à 4 mm
  • Version électrique : 3 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP 67 ou IP 68
  • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
  • Robuste boîtier VISTAL®
  • Forme fine avec affichage à 270° de l’état
Famille de produits IQM
Détecteurs miniatures rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : 8 mm x 16 mm x 4 mm ou 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 3 mm
  • Version électrique : 3 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de température : de –20 °C à +70 °C
  • Boîtier plastique
  • Conception plate, compacte et légère
Famille de produits IQB
Petites formes rectangulaires pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : 10 mm x 16 mm x 28 mm ou 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 8 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indice de protection : IP 68
  • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
  • Robuste boîtier VISTAL®
  • Dimensions compactes avec affichage de l’état à 270°
Famille de produits IMB
La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
  • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
  • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
  • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
  • Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l'extérieur
Famille de produits IMC
Commutation quadruple avec l'intelligence inductive
  • Types : M8 à M30 ; IQ10 et IQ12
  • Quatre points de commutation ou fenêtres programmables avec un Sn jusqu’à 20 mm
  • Fonction de départ librement programmable
  • Indices de protection : IP 68, IP 69K
  • Plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
  • Boîtier robuste en acier inoxydable ou Vistal
  • Fonction de surveillance de la logique, du compteur, de la mesure du temps ou de la température
  • IO-Link 1.1
Famille de produits IM AC
La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
  • Formes : M12 à M30
  • Portées simples : de 2 à 15 mm
  • Version électrique : CA 2 fils, CA/CC 2 fils
  • Indice de protection : IP67
  • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
  • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique
Famille de produits IMA
Détecteurs analogiques avec plage de détection triple pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : M8 à M30
  • Plages de détection plus étendues : 0 à 40 mm
  • Signal de sortie analogique 0 V à 10 V et 4 mA à 20 mA
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : de –25 à +75 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
  • Résolution et répétabilité élevées
  • Contrôle de distance et détection continue de la position
Famille de produits IQV
Formes rectangulaires plates pour une utilisation en milieu industriel
  • Formes : 20 mm x 32 mm x 8 mm ou 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 5 mm à 7 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de température : de –25 °C à +70 °C
  • Boîtier métallique, surface active en matière plastique
  • Boîtier plat en métal robuste
Famille de produits IMN
Détecteurs NAMUR pour zone Ex
  • Formes : M8 à M30
  • Distances de commutation : de 1 à 15 mm
  • NAMUR conforme à DIN EN 60947-5-6
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de températures : de –20 °C à +70 °C
  • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
  • Catégories d’appareil ATEX 1G et 2G
  • Pour les applications dans des environnements explosibles
Famille de produits SAM
La façon simple et intelligente de contrôler des impulsions
  • Formes : M18 et M30
  • Distances de commutation : noyable jusqu'à 10 mm
  • Surveillance de l'accélération et des impulsions
  • Zone de détection : de 6 à 12.000 impulsions/min. et de 0,1 à 2 impulsions/sec.²
  • Sortie de commutation et d’impulsion
  • Pontage de démarrage intelligent
  • Surveillance de vitesse réglable en souplesse sur deux valeurs limites
  • Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link
Famille de produits IMP
Capteurs résistants aux fortes pressions pour les applications hydrauliques
  • Types : M5, M8, M12 et M14
  • Distances de commutation plus étendues : de 1 mm à 3 mm
  • Version électrique : 3/4 fils CC
  • Indice de protection : IP 68
  • Plage de température : de –25 °C à +100 °C
  • Boîtier en inox avec surface active en céramique haute performance robuste
  • Résiste à la pression jusqu’à 500 bars ; étanche au gaz à l’avant
  • Durée de vie possible jusqu’à 1 million de cycles de pression
Famille de produits IMM
Détecteurs miniatures pour les applications industrielles
  • Formes : M4 à M5, diamètre de 3 mm à 6,5 mm
  • Distances de commutation plus étendues : de 0,6 mm à 4 mm
  • Version électrique : 3 conducteurs CC
  • Indice de protection : IP 67
  • Plage de température : de –25 °C à +70 °C
  • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
  • Compatible IO-Link
  • Très petit, léger et peu encombrant

Résultat(s) 1 - 20 de 20

Vers le haut