Contact
Feedback

Capteurs de forme

De l’identification de la forme à la détermination rapide de la position

Le capteur de forme est un capteur optoélectronique à balayage. Les formes marquantes d’une image servent de références pour la détection et le positionnement ultérieurs précis d’objets. Indépendamment des marques de référence, un signal de commutation stable est généré à grande vitesse grâce à un algorithme intelligent assurant le traitement des signaux. Les applications courantes se trouvent dans l’industrie de l’emballage.

1 résultat(s) :

Famille de produits PS30
De l''identification du motif à la détermination rapide de la position
  • Boîtier robuste avec connecteur mâle tournant
  • Vitesse de défilement jusqu''à 10 m/s
  • Reproductibilité jusqu''à 0,1 mm (2 sigma)
  • Interface Ethernet pour l''intégration dans la commande de la machine
  • Éclairage visible intégré des objets
  • Éléments de commande avec affichage en texte clair
  • Outils logiciels pour la configuration et le diagnostic visualisés du capteur
  • Configuration automatisée pour le changement d''objet
Vers le haut