Contact
Feedback

Détecteurs de contraste

SICK – Pionnier depuis plus de 60 ans dans le domaine des détecteurs de contraste

Les détecteurs de contraste sont surtout utilisés dans l'industrie de l'emballage/l'imprimerie afin de détecter des marques. Les détecteurs de contraste KT de SICK détectent les moindres contrastes à des vitesses très élevées, p. ex. les marques d'imprimerie sur des films plastiques ou des emballages. Ils détectent les moindres nuances de gris entre la marque et l'arrière-plan sur des surfaces mates, brillantes ou transparentes. Un grand choix d'appareils proposant des procédés de résolution du contraste et des variantes d'apprentissage multiples est disponible pour satisfaire aux exigences les plus diverses.

Filtrer par :

11 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 11 de 11

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits KTM Prime
Petit, simple, rapide, robuste
  • Petit boîtier éprouvé, également disponible en acier inoxydable
  • Résolution de niveaux de gris élevée
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique accrue
  • Fonction d'apprentissage (Teach-in) statique et dynamique
  • Fréquence de commutation : 15 kHz
  • Contrôle à distance et analyse rapide grâce à la fonction IO-Link (version 1.1)
Famille de produits KT10
Pour les applications de contraste à grande vitesse
  • Gigue très faible (<10 μs)
  • Spot précis
  • Excellente résolution de contraste grâce à la technologie LED RVB
  • Deux sorties lumière interchangeables
  • Cinq mémorisations pour réglages
  • Correction de dérive automatique
  • Fréquence rapide de commutation de 25 kHz
  • Afficheur de type bargraph simple à lire
Famille de produits KTM Core
Petit, simple, rapide
  • Petit boîtier déjà éprouvé
  • Résolution de niveaux de gris élevée
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique accrue
  • Fréquence de commutation : 10 kHz
  • Lumière blanche
Famille de produits KTX Prime
Détection des contrastes avec Twin-Eye-Technologie® dans le boîtier éprouvé pour la meilleure performance des capteurs
  • Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une tolérance des distances de détection accrues
  • Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique élevée
  • Afficheur à 7 segments
  • Mode couleur
  • Retour d’informations sur le montage
  • IO-Link et fonctions d’automatisation
  • Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de capteur différents
Famille de produits KTS Core
Détection des contrastes universelle dans un boîtier moderne
  • LED blanc ou LED RGB
  • Haute résolution de niveaux de gris
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une portée dynamique accrue
  • Fréquence de commutation 25 kHz
  • Écran pour réglage du capteur facile
  • Apprentissage 2 points et dynamique
  • Réglage manuel du seuil de commutation
  • Commutation clair-foncé
Famille de produits KTS Prime
Twin-Eye-Technologie® innovante pour une meilleure détection des contrastes
  • Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une tolérance des distances de détection accrues
  • Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs
  • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique élevée
  • Afficheur à 7 segments
  • Mode couleur
  • Retour d’informations sur le montage
  • IO-Link et fonctions d’automatisation
  • Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de capteur différents
Famille de produits KTL180
Détection d’objets sûre en cas de vitesses de machine élevées
  • Fréquence de commutation de 31,2 kHz pour un temps de réponse de 16 µs
  • Portée dynamique élevée
  • Afficheur à 7 segments multifonction
  • Sécurisation de tâche pour un changement de format facile
  • Apprentissage 1 point, 2 points et dynamique
  • Fonction maître/esclave
  • Grand choix de différentes fibres optiques
Famille de produits KT5
Le détecteur de contraste dans un boîtier métallique standard
  • Excellente résolution de contraste grâce à la technologie LED RVB
  • L'affichage de type bargraph indique la fiabilité de détection
  • Méthode d'apprentissage dynamique ou statique ou potentiomètre manuel
  • Fréquence de commutation de 10 kHz
  • Réglage automatique de brillance pour les matériaux à forte réflectivité
  • Diverses distances de détection et directions de spot
  • Le connecteur M12 peut être orienté sur 90°
Famille de produits KT6
Détection plus intelligente des contrastes
  • Technologie LED 3 couleurs (RVB)
  • Apprentissage deux points (marque et arrière-plan)
  • Boîtier en métal résistant
  • Réglage automatique de brillance pour les matériaux à forte réflectivité
  • Distance de détection de 10 mm
  • Sorties de lumière en façade ou sur le côté en fonction du modèle
  • Fixation standard pour le montage
Famille de produits KT3
Des performances impressionnantes dans un boîtier compact
  • Très petit boîtier
  • Version laser avec longue distance de détection
  • Apprentissage simple (lorsque la machine est à l'arrêt ou en marche)
  • Réglage intégré des seuils de commutation pour les objets très brillants
  • Fonctionnement fiable même sur surface flottante
  • Fréquence de commutation rapide 1.5 kHz
Famille de produits KT8
Détecteur de contraste laser/communication CAN
  • La version laser offre des distances de détection de 30 mm à 800 mm
  • Spot laser très petit et précis (classe II)
  • Fréquence rapide de commutation de 17 kHz
  • Fiabilité de détection indiquée sur l'afficheur de type bargraph
  • Version avec interface CAN pour le paramétrage, le diagnostic et la sélection de fonction
  • Spot très précis
  • Cette famille de produits sera bientôt retirée du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner

Résultat(s) 1 - 11 de 11

Vers le haut