Contact
Feedback

Détecteurs de couleur

Passionnés de couleur

Les détecteurs de couleur détectent la couleur d'une surface. Les détecteurs émettent une lumière (rouge, verte, bleue) sur les objets à tester ; à partir du rayonnement réfléchi, ils calculent le pourcentage de couleur et le comparent à des valeurs de référence mémorisées au préalable. Une sortie TOR de sécurité est activée si les valeurs de couleurs se trouvent dans la bande de tolérance définie.

Filtrer par :

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits CSM
Petit, simple, intelligent
  • Détecteur de couleur dans un nouveau boîtier miniature
  • Méthode d'apprentissage statique d'une couleur via le câble de commande ou le panneau de commande
  • Apprentissage possible de 8 couleurs maximum avec la fonction IO-Link
  • Fréquence de commutation : 1,7 kHz
  • Distance de détection : 12,5 mm
  • Compatibilité avec les anciens détecteurs de couleur grâce au câble avec connecteur mâle M12
Famille de produits CS8
Détection, contrôle et tri précis des couleurs
  • Sauvegarde d'une (CS81) à quatre (CS84) couleurs possibles
  • Distance de détection de 12,5 mm ou 60 mm
  • Temps de réponse rapide jusqu'à 85 µs
  • Haute résolution des couleurs
  • Fiabilité de détection grâce à l'afficheur (bar graph)
  • Spot lumineux extrêmement précis et haute résolution
  • Boîtier métallique avec deux orientations de lentille possibles (interchangeables)

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut