Contact
Feedback

Détecteurs de luminescence

L'idée géniale des substances fluorescentes

Les détecteurs de luminescence détectent les marques visibles et non-visibles qui s'allument sous l'effet de la lumière ultraviolette (UV). Les substances fluorescentes et les marques sont détectées de manière fiable, quelque soit leur forme, couleur ou condition de surface sur tout matériel. Les détecteurs de luminescence émettent une lumière UV avec une longueur d'ondes d'environ 375 nm. Les substances fluorescentes convertissent la lumière UV en lumière visible à grande longueur d'onde qui est ensuite captée et évaluée par le capteur de luminescence.

Filtrer par :

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits LUTM
Petit détecteur de luminescence intelligent
  • Détecteur de luminescence dans un boîtier miniature
  • Méthode d'apprentissage statique et dynamique dans une seule variante
  • Détection fiable même en cas de faible luminescence
  • Fréquence de commutation : 6 kHz
  • Zone de travail : 8 à 20 mm
  • Fonction IO-Link
  • Compatibilité avec les anciens capteurs LUT grâce au câble avec connecteur mâle M12
Famille de produits LUT8
Usage universel pour une commande extrêmement simple
  • Boîtier métal résistant
  • Réglage simple de la sensibilité en 8 étapes
  • Visualisation de l'intensité de la luminescence à l'aide du bargraph digital.
  • Différentes distances de détection possibles grâce aux lentilles interchangeables
  • Filtres optiques additionnels pour supprimer les luminescences parasites de l'arrière-plan
  • Connexion par câble à fibre optique (avec lentille de 20 mm)
  • Sortie analogique
Famille de produits LUT9
Détection rapide et précise même sur de grandes distances
  • Fonction apprentissage simple
  • Distance de détection jusqu'à 250 mm
  • Version avec IO-link
  • Visualisation de l'intensité de la luminescence à l'aide du bargraph digital.
  • Modèles grande vitesse (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), haute résolution (500 Hz)
  • Filtres optiques additionnels pour supprimer les luminescences parasites de l'arrière-plan
  • Connexion par câble à fibre optique (avec lentille de 20 mm)
  • Sortie analogique
Famille de produits LUT1
Capteur compact pour les distances de détection élevées
  • Schaltschwelleneinstellung stufenlos über Folientastatur
  • Hohe Tastweiten bis 150 mm
  • Sende-LED UV (375 nm) oder blau (470 nm)
  • Schaltfolge 600 Hz oder 6 kHz
Famille de produits LUT3
La solution pour les applications standard
  • Boîtier métallique robuste
  • Distance de détection : 10, 20 ou 50 mm
  • Choix de distances de détection par les lentilles interchangeables
  • LED émettrice UV (375 nm)

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Vers le haut