Quatre dimensions d’un système de capteurs intelligent :

Détection améliorée

 

La « détection améliorée » (Enhanced Sensing) fournit des résultats de détection et de mesure fiables, ce qui influe positivement directement la disponibilité des installations.

 

Les Smart Sensors identifient automatiquement les dysfonctionnements survenant lors du fonctionnement et les contrent activement. Ils soutiennent l’opérateur activement dès l’installation en l’aidant à trouver le point de travail optimal. De nombreux Smart Sensors offrent même des modes de fonctionnement différents jusqu’au réglage entièrement manuel des paramètres de détection ou de mesure, pour que ces derniers puissent être adaptés de façon dynamique à la tâche à réaliser.

Site map

Détection améliorée : la valeur ajoutée pour votre application

Possibilités de réglages avancées

  • Détection sûre et fiable des objets pour d’excellents résultats de mesure
  • Adaptation individuelle et rapide à chaque application, jusqu’au mode manuel
  • Processus de production stables
  • Protection contre les manipulations par la désactivation ciblée d’éléments de commande

Identification fiable et précise des repères d’impression

Des modes de fonctionnement prédéfinis pour les applications exigeantes

  • Mise en service simple et rapide
  • Détection sûre des objets, même pour les applications exigeantes
  • Accès aux connaissances spécifiques de SICK sur simple clic

Configuration des capteurs flexible pour la détection d’objets transparents

Compensation simple des interférences

  • Prévention de commutations erronées 
  • Détection sûre des objets, même pour les applications exigeantes
  • Signaux stables et fiables des capteurs

Détection fiable et économique d’emballages secondaires dans les environnements difficiles

Feedback sur l’installation

  • Réglage et mise en service rapides
  • Prévention du fonctionnement indésirable des capteurs dans la zone limite

Détection précise des repères d’impression

SICK Smart Sensors Enhanced Sensing Simplified commissioning and process transparency

Mise en service simplifiée et transparence des processus

  • Mesurabilité des positions d’intervention dans le champ de protection
  • L’émission de la puissance du signal en cours de fonctionnement signalise de manière précoce le nettoyage ou le réalignement nécessaires
  • Les coupures indésirables du champ de protection sont détectées et les coupures nécessaires en raison de matériaux acheminés fournissent des informations sur la durée de cycle et d’éventuels potentiels d’optimisation.

Mise en service et configuration aisées sans logiciel pour gagner du temps et réaliser des économies

Détection améliorée :

Nos Smart Sensors

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.