Contact
Feedback

Fiabilité de la détection avec des technologies innovantes

NextGen optical expert icon

Avec les capteurs photoélectriques des gammes de produits W16 et W26, de puissantes technologies deviennent des standards. Une large gamme de fonctions innovantes permet de détecter efficacement des objets miroitants, inégaux, perforés, transparents et dépolarisants :

NextGen TwinEye icon

 

 

Technologie Twin-Eye

Avec les objets brillants, miroitants et même d’un noir intense, TwinEye-Technology offre une sécurité fonctionnelle optimale : deux récepteurs au sein d’un même capteur double la fiabilité de la détection. Le capteur modifie l’état de commutation uniquement lorsque les deux récepteurs parviennent au même résultat de détection. Ainsi, les capteurs W16 et W26 sont capables de détecter efficacement les surfaces très brillantes et contrastées, mais aussi inégales.
NextGen LineSpot icon

 

Technologie Line-Spot

Dans le cas d’objets perforés, structurés et inégaux, la technologie Line-Spot garantit une grande fiabilité de la détection. Le spot lumineux élargi par rapport à la ligne permet une médiation optique sur les irrégularités telles que les lacunes ou les structures de surface marquées.

NextGen ClearSens image

 

 

Technologie ClearSens

Avec les objets transparents comme des bouteilles en verre ou des films, la technologie ClearSens veille à une clarté maximale. Indépendamment de la nature de l’objet et de l’atténuation, il est possible de régler le mode de détection adapté directement sur l’appareil. En cas d’encrassement de la vitre frontale du réflecteur ou du capteur, le capteur photoélectrique corrige automatiquement ses seuils de commutation grâce à AutoAdapt et garantit ainsi systématiquement une fiabilité optimale de la détection.

Plus de capteurs avec ClearSens

NextGen optofilter image

 

 

OptoFilter

Les nouveaux capteurs photoélectriques disposent d’une grande immunité aux lumières parasites et sont ainsi toujours protégés des LED ou des réflexions des gilets de sécurité. Ils conviennent en outre à la détection efficace d’objets dépolarisants tels que les emballages entourés de film ou les rubans adhésifs des colis. Les signaux reçus ressemblent dans ce cas à ceux du réflecteur, ce qui avec les technologies actuelles, pouvait entraîner des erreurs de commutation.

Des questions ?

Demandez à nos experts

Vers le haut