Grâce au codeur de sécurité DFS60S Pro et au système Drive Monitor FX3-MOC0, SICK étend son offre de solutions pour la surveillance sûre des entraînements de machines mobiles, comme les véhicules sans conducteur (AGV). Comptant parmi les leaders de la sécurité industrielle, SICK peut ainsi proposer des solutions complètes clés en main.
Codeur de sécurité DFS60S Pro
Ce codeur incrémental certifié complète la gamme de produits de sécurité SICK pour permettre la surveillance sûre des entraînements jusqu’aux niveaux SIL2 et PL d. Avec sa conception électrique et mécanique sûre, simple à mettre en œuvre dans le système et souple dans ses possibilités d’application, le DFS60S Pro est le capteur « Motion Control » universel pour les applications de sécurité stationnaires ou mobiles.
En matière d’AGV, la tendance est à l’augmentation des degrés de liberté dans les déplacements. Cela pose un défi en matière de surveillance sûre des mouvements. Pour détecter en toute sécurité le sens de déplacement ainsi que la rotation sur place au moyen d’entraînements différentiels, les atouts du DFS60S Pro sont évidents : avec des codeurs non certifiés, ces mouvements complexes ne peuvent pas être réalisés sans une technique de commande coûteuse. Grâce au DFS60S Pro en revanche, ces applications sont simples et sûres à surveiller.
Pour les arbres d’entraînement stationnaires et les moteurs asynchrones également, les codeurs de sécurité constituent un avantage, car ils rendent superflue l’installation d’un second codeur redondant pour le maintien de la fonction de sécurité jusqu’au niveau SIL2 ou PL d.
Drive Monitor FX3-MOC0
Le système Drive Monitor FX3-MOC0 de SICK est le partenaire idéal du DFS60S Pro pour la mise en œuvre de projets de sécurité complets et cohérents, du capteur à l’actionneur en passant par la commande. Il permet de contrôler une multitude de fonctions de sécurité de manière simple et pratique.
Le Drive Monitor s’utilise avec le DFS60S Pro pour assurer la surveillance des entraînements de machines mobiles telles que les véhicules sans conducteur (AGV). Grâce aux fonctions de sécurité SSM (Safe Speed Monitor = surveillance de vitesse sûre) et SLS (Safety Limited Speed = vitesse réduite de sécurité), il surveille la vitesse via les capteurs de sécurité DFS60S Pro installés sur les roues des AGV, et la réduit si nécessaire.
Avec les fonctions de surveillance de l’entraînement SBC (Safe Brake Control = commande de freinage sûre) et SS1 (Safe Stop 1 = arrêt de sécurité 1) / SS2 (Safe Stop 2 = arrêt de sécurité 2), il peut déclencher l’arrêt d’urgence du véhicule et le contrôler en toute sécurité.
Une fonction de sécurité complète chez un seul fournisseur
Avec le Drive Monitor FX3-MOC0 et le DFS60S Pro, SICK propose des systèmes certifiés qui permettent de réaliser des solutions de sécurité complètes en faisant appel à un seul fournisseur, pour les applications stationnaires ou mobiles. Les constructeurs de machines et les intégrateurs y gagnent un temps précieux dans la conception ainsi qu’à l’étape des homologations. Ce faisant, ils évitent aussi les risques techniques et juridiques liés à l’auto-évaluation de solutions composées à partir de produits standard non certifiés.