Contact
Feedback

Barrages immatériels de sécurité

Solutions optimales et économiques pour répondre aux spécifications individuelles

Les barrages immatériels de sécurité sont utilisés partout où des endroits dangereux et des zones dangereuses doivent être protégés de manière fiable et économique. Selon le modèle, différentes fonctions de machine sont intégrées ou sélectionnables par l'intermédiaire de solutions de commande sûres. La gamme recouvre les formes compacte de petite taille, ainsi que des versions extrêmement robustes et résistantes pour environnements particuliers, jusqu'au niveau de sécurité le plus élevé.

Filtrer par :

19 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 19 de 19

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits deTec
Parce que nous perfectionnons la sécurité
  • Diagnostic NFC et appli pour smartphone
  • Diagnostic et automatisation par IO-Link
  • Inhibition (muting) 2 signaux
  • Prévention intelligente du contournement
  • Largeurs variables du champ de protection
  • Configuration de toutes les fonctions sans logiciel
  • Résolution réduite : 1 ou 2 faisceaux
  • Indices de protection IP65, IP67 et IP69K et modèles adaptés aux zones explosibles
Famille de produits C4000 Fusion Ex

Paré pour les atmosphères explosibles

  • Utilisation certifiée dans les zones explosibles conformément aux normes ATEX, IECEx et NEC grâce au boîtier de protection antidéflagrant
  • Contrôle d’accès avec distinction entre les personnes et les objets – sans inhibition (muting)
  • Sécurisation des points dangereux avec masquage fixe en option
  • Disponible pour les hauteurs de champ de protection de 600 mm, 900 mm et 1.200 mm
Famille de produits C4000 Standard ATEX II 3G/3D
Flexibilité totale : même dans les atmosphères explosibles
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
  • ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Afficheur 7 segments
  • Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
  • Configuration et diagnostic par ordinateur
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
Famille de produits C4000 Advanced Ex
Sécurité dans un environnement explosif
  • ATEX pour le gaz : II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, groupes C et D
  • NFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, groupes E, F et G
  • NFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1
  • Disponible pour les hauteurs de champ de protection de 600 mm, 900 mm et 1.200 mm
  • Résolution : 30 mm
  • Portée : 16 m
Famille de produits C4000 Select Ex
Sécurité dans un environnement explosif
  • ATEX pour le gaz : II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX pour la poussière : II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 classe I, div. 1, groupes C et D
  • NFPA 70/NEC 500 classe II, div. 1, groupes E, F et G
  • NFPA 70/NEC 500 classe III, div. 1
  • Disponible pour les hauteurs de champ de protection de 600 mm, 900 mm et 1.200 mm
  • Résolution : 30 mm
  • Portée : 16 m
Famille de produits C4000 Advanced ATEX II 3G/3D
Flexibilité totale : même dans les atmosphères explosibles
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
  • ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Afficheur à 7 segments
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
  • Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
  • Configuration et diagnostic par ordinateur
Famille de produits C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D
Flexibilité totale : même dans les atmosphères explosives
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
  • ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Afficheur à 7 segments
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
  • Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
  • Configuration et diagnostic par ordinateur
Famille de produits C4000 Fusion ATEX II 3G/3D
Flexibilité totale : même dans les atmosphères explosives
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zones 2/22)
  • ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pour les poussières : II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • Afficheur à 7 segments
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
  • Codage des faisceaux pour un appairage précis du système
  • Configuration et diagnostic par ordinateur
Famille de produits miniTwin4
Le barrage immatériel le plus compact offrant le niveau de protection le plus élevé, PL e
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Un concept d'appareil conçu sans zone morte et dans des dimensions compactes (15 mm x 32 mm)
  • Twin Stick : émetteur et récepteur dans un seul boîtier, possibilité de mise en cascade
  • Personnalisation des hauteurs de champ de protection par pas de 60 mm : de 120 mm à 1.200 mm
  • Portées courantes 0 m ... 5 m
  • Une configuration intelligente sans logiciel, du contrôle des contacteurs commandés à la fonction de réinitialisation
  • Raccordement par connecteur M12 à 5 broches
Famille de produits miniTwin2
Design compact, flexibilité accrue et applications universelles
  • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Appareils de section compacte (15 mm x 32 mm) conçus sans zone morte
  • Twin Stick : émetteur et récepteur dans un seul boîtier, possibilité de mise en cascade
  • Hauteurs du champ de protection sur mesure par pas de 60 mm : de 120 mm à 1.200 mm
  • Portées typiques de 0 m à 8 m
  • Configuration intelligente sans logiciel du contrôle des contacteurs commandés et de la fonction de réarmement
  • Raccordement de l'appareil par connecteur M12, 5 pôles
Famille de produits TWINOX4
Design compact pour une fiabilité optimale
  • Résistance aux fluides grâce au boîtier en inox
  • Design facile à nettoyer aux arêtes arrondies et sans renfoncements
  • Concept Twin : émetteur et récepteur dans un seul boîtier
  • Fonction de réarmement, contrôle des contacteurs commandés (EDM), codage des faisceaux
  • Indices de protection IP65 et IP67
Famille de produits M4000 Advanced Curtain
Connexion sur site des signaux d'inhibition et résolution élevée
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste avec trois rainures de montage
  • Afficheur à 7 segments
  • Résolution 14 mm ou 30 mm, portée jusqu'à 19 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES), sortie d'état (ADO) et interface SDL
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Inhibition : connexion sur site et traitement avec l'interface IP65 UE403
  • Configuration et diagnostic par PC
Famille de produits C4000 Entry/Exit
Contrôle d'accès révolutionnaire avec distinction personnel-matériau
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Masquage dynamique à apprentissage automatique
  • Afficheur à 7 segments
  • Balayage multiple permettant d'augmenter la disponibilité
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage
  • Codage des faisceaux
  • Configuration et diagnostic par PC
Famille de produits C4000 Palletizer
Solution d'inhibition innovante pour le contrôle d'accès
  • Type 4 (CEI 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Masquage dynamique à apprentissage automatique pour la détection des marchandises et des palettes
  • Contrôle du sens de passage
  • Nombre de balayages
  • Résolution réduite
  • Solution d’inhibition
  • Codage des faisceaux
  • Élimination des trous dans les objets
Famille de produits C4000 Select
Polyvalent et flexible même dans les environnements difficiles
  • Type 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Configuration par commutateur DIP sans PC
  • Grande portée jusqu'à 19 m
  • Outil d'alignement laser intégré et affichage de l'alignement
  • Boîtier robuste avec 3 rainures de montage pour une souplesse accrue lors du montage
  • Masquage 1/2 faisceaux
  • Diagnostic sur l'afficheur à 7 segments : les codes d'erreur se trouvent directement sur l'appareil
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Mise en cascade, jusqu'à trois systèmes ou avec un scrutateur laser de sécurité
Famille de produits C4000 Fusion
Multifonction et convivial, hautement disponible et sûr
  • Type 4 (CEI 61496), SIL 3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Masquage à apprentissage automatique et dynamique pour le contrôle d'accès associé à l'application
  • Protection des mains et des zones dans les environnements encrassés
  • Nombre de balayages
  • Résolution réduite
  • Masquage fixe
  • 2 barrières photoélectriques virtuelles
  • Alignement laser intégré
Famille de produits C4000 Advanced
Plus de productivité et sécurité des machines renforcée
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Plusieurs types de masquage des objets : fixe, mobile ou apprentissage
  • Afficheur à 7 segments
  • Mode cadencé avec unité d'évaluation UE402
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage (RES)
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Configuration et diagnostic par PC
  • Mise en cascade jusqu'à trois systèmes
Famille de produits C4000 Standard
Portée étendue pour plus de flexibilité
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Afficheur à 7 segments
  • Mode cadencé avec unité d'évaluation UE402
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage (RES)
  • Configuration et diagnostic par PC
  • Mise en cascade jusqu'à trois systèmes
  • Sortie d'état ADO (Application Diagnostic Output) pour l'affichage du niveau d'encrassement
  • Accessoire Clone Plug pour enregistrer la configuration
Famille de produits C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D
Paré pour les atmosphères explosibles
  • Classification ATEX II 3G / 3D grâce au boîtier C4000 modifié
  • Solution alternative à l’inhibition
  • Masquage dynamique à apprentissage automatique pour la détection des marchandises
  • Contrôle du sens de passage
  • Résolution réduite : 1 ou 2 faisceaux
  • Nombre de balayages d’objets possible
  • Codage des faisceaux
  • Élimination des trous dans les objets

Résultat(s) 1 - 19 de 19

Vers le haut