Contact
Feedback

Barrières de sécurité multifaisceaux

Rentabilité et efficacité abouties dans la fonctionnalité et la conception

Les barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux sont des dispositifs de protection sans contact avec deux ou plusieurs faisceaux. Si l'un des faisceaux au moins est interrompu, un signal de coupure sera envoyé à la machine afin que l'état dangereux qui menace soit stoppé. Un système est constitué d'un émetteur et d'un récepteur. Dans les systèmes de type actif/passif, l'émetteur/le récepteur sont placés dans un boîtier et un miroir placé du côté passif assure le renvoi faisceau lumineux.

Filtrer par :

11 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 11 de 11

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits deTem
Plus d’efficacité garantie
  • Smart Sensor : données de diagnostic via IO-Link ou NFC et l’appli SICK Safety Assistant
  • Boîtier compact, raccordement standardisé et accessoires compatibles
  • Outil d'alignement intégré avec LED d’état directement sur l’appareil
  • Configuration de toutes les fonctions sans logiciel
  • Variantes adaptées aux zones explosibles ainsi qu’avec l’indice de protection IP69K

Famille de produits M4000 Advanced
Intelligent et efficace : connexion des signaux d'inhibition directement sur site
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Robuuste behuizing met 3 montageslots
  • Hoge reikwijdte tot 70 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Optioneel geïntegreerd: laserafstelhulp, indicatielamp
Famille de produits M4000 Standard
Hautement efficace et disponible, sans PC
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste avec trois rainures de montage
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage et sortie d'état
  • Connectique standardisée M12
  • Afficheur à 7 segments
  • Touches de configuration pour le réglage sur l'appareil
  • Intégrés en option : outil d'alignement laser, LED de visualisation, interface AS-Interface
Famille de produits M2000 RES/EDM A/P
Câblage intelligent et fonctions intégrées pour des solutions économiques
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Afficheur à 7 segments
  • Portée jusqu'à 6 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Versions active/passive pour un câblage économique
  • Connectique standardisée M12 disponible
Famille de produits M2000 cascadable
Flexibilité et polyvalence par la mise en cascade
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Afficheur à 7 segments
  • Portée jusqu'à 25 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Connectique standardisée M12 disponible
  • Mise en cascade jusqu'à trois systèmes
Famille de produits M2000 RES/EDM
Fonctions intégrées et convivialité dans un design industriel éprouvé
  • Type 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Afficheur à 7 segments
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Connectique standardisée M12 disponible
Famille de produits M2000 Standard
Conception industrielle robuste et convivialité sans PC
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Connectique standardisée M12 disponible
  • Afficheur à 7 segments
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
Famille de produits M4000 Area
Vaste plage de portées pour la protection de zone ou la prévention du contournement
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste avec trois rainures de montage
  • Grande portée jusqu'à 70 m
  • Résolution de 60 mm ou 80 mm
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage, sortie d'état et interface SDL
  • Afficheur à 7 segments
  • Configuration et diagnostic par PC
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
Famille de produits M4000 Advanced A/P
Intelligent et efficace : connexion des signaux d'inhibition directement sur site
  • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Zender/ontvanger in één behuizing, reikwijdte tot 7,5 m
  • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering, uitgangsmelding, SDL-interface
  • Muting in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
  • 7-segmentendisplay
  • Configuratie en diagnose met pc
  • Optioneel geïntegreerd: indicatielamp
Famille de produits M4000 Standard A/P
Câblage intelligent et disponibilité maximale
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Émetteur/récepteur dans un boîtier, portée jusqu'à 7,5 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage et sortie d'état
  • Connectique standardisée M12
  • Afficheur à 7 segments
  • Touches de configuration pour le réglage sur l'appareil
  • Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
  • Intégrés en option : LED de visualisation, interface AS-Interface
Famille de produits M2000 Standard A/P
Câblage intelligent et disponibilité maximale dans un design industriel éprouvé
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Boîtier robuste à usage industriel
  • Portée jusqu'à 6 m
  • Contrôle des contacteurs commandés (EDM) et contrôle automatique interne configurables sans PC
  • Connectique standardisée M12 disponible
  • Afficheur à 7 segments
  • Version A/P unique en son genre pour un câblage économique
  • Cette famille de produits est en cours de retrait du marché !
  • Comparer maintenant
  • Sélectionner

Résultat(s) 1 - 11 de 11

Vers le haut