Contact
Feedback

Caméras de sécurité

Protection simple et rapide pour les points dangereux et les zones dangereuses

Les caméras de sécurité de SICK sont des équipements de protection électro-sensible qui reposent sur le principe du traitement d'images. Un émetteur et un récepteur sont intégrés dans un seul boîtier. Les caméras compactes n'exigent aucun logiciel supplémentaire et peuvent être mises en service en appuyant sur un simple bouton.

L'alignement automatique offre un maximum de souplesse dans la disposition du champ de protection. La grande liberté à la conception des machines permet à l'opérateur de bénéficier d'une excellente ergonomie.

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits V300 Work Station Extended
Une protection absolue pour un encombrement minimal
  • Type 3 (CEI 61496), SIL2 (CEI 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Taille de champ de protection de 0,4 m x 0,4 m à 1,5 m x 1,5 m
  • Résolution 20 mm, 24 mm et 30 mm
  • Un appareil unique intégrant un émetteur et un récepteur
  • Mise en oeuvre intuitive avec un bouton unique
  • Alignement automatique
  • Synchronisation de 2 systèmes
  • Redémarrage/réinitialisation, EDM intégrés
Famille de produits V200 Work Station Extended
Une protection absolue pour un encombrement minimal
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Taille de champ de protection de 0,4 m x 0,4 m à 1,5 m x 1,5 m
  • Résolution 20 mm, 24 mm et 30 mm
  • Un appareil unique intégrant un émetteur et un récepteur
  • Mise en oeuvre intuitive avec un bouton unique
  • Alignement automatique
  • Synchronisation de 2 systèmes
  • Redémarrage/réinitialisation, EDM intégrés

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vers le haut