Contact
Feedback

Capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau

Barrières photoélectriques pour les conditions extrêmes

Les barrières photoélectriques de sécurité monofaisceau se composent soit d'émetteurs et de récepteurs à contrôle automatique soit d'émetteurs et de récepteurs contrôlables associés à une unité d'évaluation. Elles étonnent par leurs portées étendues, leurs formes et leurs tailles variées. Elles sont conformes au type 2 ou 4 selon EN 61496, et PL c ou PL e selon EN ISO 13849. Applications : sur les robots, les machines de transformation, les centres d'usinage, les palettiseurs, les entrepôts de stockage à grande hauteur ou les chaînes de transfert.

Filtrer par :

9 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 9 de 9

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits L41
Utilisation universelle jusqu'au type 4 avec les solutions de commande sûres de SICK
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
  • Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
  • Indice de protection IP 67
  • Plage de températures –40 °C ... +55 °C
  • Optique radiale (miroir de renvoi 90°)
Famille de produits Systèmes L4000
Système complet hautement disponible avec des temps de réponse courts
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849), uniquement avec UE401
  • Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
  • Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
  • Indice de protection IP 67
  • Plage de températures –20 °C ... 55 °C
  • Dispositif d'évaluation miniature (22,5 mm) avec contrôle des contacteurs commandés (EDM) et verrouillage de redémarrage (RES)
  • Temps de réponse court de 30 ms max.
  • Jusqu'à 8 capteurs en cascade
Famille de produits WSU/WEU26-3
Conception robuste pour une résistance élevée dans des conditions extrêmes
  • Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Conception robuste
  • Utilisation universelle
  • Portées jusqu'à 70 m
  • Sorties de relais
  • Chauffage de la vitre frontale
Famille de produits L28
Compact pour une intégration optimale dans les applications de sécurité jusqu'au type 2
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Compacts avec une portée pouvant atteindre 18 m
  • Boîtier en plastique, ABS
  • Indice de protection IP 67
  • Plage de températures –40 °C ... +60 °C
Famille de produits L27
Forme standard et portées étendues pour les applications de sécurité jusqu'au type 2
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Compacts avec une portée pouvant atteindre 35 m
  • Chauffage intégré
  • Indice de protection IP 67
  • Plage de températures –40 °C ... +60 °C
Famille de produits L21
Forme cylindrique sur les applications de sécurité spéciales jusqu'au type 2
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai adéquat, par ex. Flexi Classic ou Flexi Soft
  • Petits capteurs M18 d'une portée pouvant atteindre 10 m
  • Capteurs M30 compacts d'une portée pouvant atteindre 60 m
  • Indice de protection IP 67
  • Plage de températures –40 °C ... 55 °C
  • Version métal ou plastique
  • Optique radiale (miroir de renvoi 90°)
  • Diagnostic et maintenance aisés
Famille de produits L29
Design compact pour une intégration optimale dans les applications de sécurité jusqu'au type 2
  • Classes de protection : Classe 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849), uniquement avec le dispositif d'essai de la gamme Flexi Classic (UE410-MU)
  • Forme très compacte (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Boîtier VISTAL® très robuste
  • Résistance des matériaux certifiée Ecolab
  • Indices de protection IP 66, IP 67 et IP 69K
  • Plage de températures de fonctionnement de –40 °C à +60 °C
Famille de produits L26

Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2

  • BluePilot : outil d’alignement optique
  • Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
  • Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
  • Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
  • Portée standard jusqu’à 50 m
  • Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
  • Systèmes de raccordement et de fixation standard
  • Type 2, PL c, SIL 1
Famille de produits L25
Sécurité flexible des machines pour les applications de type 2
  • BluePilot : outil d’alignement optique
  • Smart Sensor : une communication efficace via IO-Link
  • Boîtier extrêmement robuste en VISTAL®
  • Indices de protection IP66, IP67 et IP69K
  • Portée standard jusqu’à 20 m
  • Type de lumière : lumière IR et lumière rouge visible
  • Systèmes de raccordement et de fixation standard
  • Type 2, PL c, SIL 1

Résultat(s) 1 - 9 de 9

Vers le haut