Contact
Feedback

Colonnes de miroirs et d'appareils

Associations ingénieuses pour le contrôle d'accès

Placement libre pour la sécurité : les colonnes à miroirs et d'appareils de SICK s'installent là où il manque des options de montage pour les dispositifs de protection optoélectronique. Pour protéger plusieurs côtés de zones de centres d'usinage ou de sas de matériaux, les colonnes d'appareils associées à des colonnes à miroirs constituent la solution idéale. Les dispositifs de protection optoélectronique sont montés sur des colonnes d'appareils autonomes. Ils surveillent ainsi efficacement les zones dangereuses. Les colonnes à miroirs sont utilisées en association avec les colonnes d'appareils pour renvoyer les faisceaux de l'émetteur vers le récepteur. Il est ainsi possible de protéger plusieurs côtés d'une machine avec une seule paire de capteurs, ce qui réduit nettement le câblage. Outre une protection stable des appareils, les colonnes d'appareils offrent deux rainures de montage externes : la condition parfaite pour la construction de stations d'inhibition (muting).

Filtrer par :

4 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vue : Vue galerie Vue liste
Protection ingénieuse de plusieurs côtés de la zone des points dangereux
  • Solution de montage autonome
  • Forme compacte et robuste et très grande solidité
  • Montage et réglage aisés
  • Grande surface de réflexion pour une protection efficace sur plusieurs côtés par la déviation du faisceau et grande disponibilité
  • Colonnes de miroirs à longueur variable
  • Avec miroir uniforme pour les barrages immatériels de sécurité et les barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux
Protection ingénieuse de plusieurs côtés de la zone des points dangereux
  • Solution de montage autonome
  • Forme compacte et robuste et très grande solidité
  • Montage et réglage aisés
  • Grande surface de réflexion pour une protection efficace sur plusieurs côtés par la déviation du faisceau et grande disponibilité
  • Colonnes de miroirs à longueur variable
  • Avec miroirs individuels pour barrières immatérielles de sécurité multifaisceau
Protection ingénieuse des accès et des zones
  • Solution de montage autonome
  • Forme compacte et robuste et très grande solidité
  • Montage et réglage aisés
  • Protection des appareils contre les influences extérieures
  • Utilisation universelle pour :
  • Barrières immatérielles de sécurité multifaisceaux
  • Barrages immatériels de sécurité
Vitre frontale chauffée pour une vue dégagée
  • Vitre frontale chauffée pour une utilisation en extérieur
  • Solution de montage autonome
  • Forme compacte et robuste et très grande solidité
  • Montage et réglage aisés
  • Protection des appareils contre les influences extérieures
  • Utilisation possible pour les barrières de sécurité multifaisceaux M4000

Résultat(s) 1 - 4 de 4

Vers le haut