Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité

Priorité à la sécurité : la protection industrielle en toute simplicité

Les scrutateurs laser de sécurité SICK allient savoir-faire et expérience à des performances optimales. Mobiles ou fixes, pour la surveillance de zone ou de l’accès, en intérieur comme en extérieur, la gamme offre une solution économique répondant aux besoins de chacun. Conformément au principe de la mesure du temps de vol de la lumière, les appareils compacts balaient leur environnement et mesurent des distances. Le miroir tournant intégré effectue une surveillance bidimensionnelle des champs de protection librement définissables.

Filtrer par :

19 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 19 de 19

Vue : Vue galerie Vue liste
Le scrutateur laser de sécurité pour l’automatisation à l’extérieur
  • Certifiée selon ISO 13849 et IEC 62998 pour la protection de personnes à l’intérieur et l’extérieur
  • Technologie de balayage outdoor safeHDDM®
  • Possibilités de réglage de champ individuelles
  • Design de produit optimisé pour l’extérieur
  • Portée du champ de protection : 4 m
  • Jusqu’à 128 champs librement configurables
  • Connexion sûre avec le système de commande de sécurité Flexi Soft
Comparer maintenant
Sélectionner
Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
  • Technologie de balayage innovante safeHDDM®
  • Données de mesure très précises via l’interface Ethernet
  • Portée du champ de protection : jusqu’à 9 m ; angle de balayage : 275°
  • Jusqu’à 128 champs configurables librement et jusqu’à 8 champs de protection simultanés.
  • Interfaces de communication standardisées
  • Connecteur système avec mémoire de configuration
Comparer maintenant
Sélectionner
Le scrutateur laser de sécurité le plus petit du monde – extrêmement robuste et de haute précision
  • Hauteur de 80 mm seulement
  • Extrêmement robuste contre la lumière, la poussière et la saleté grâce à la technologie de balayage SafeHDDM®
  • Données de mesure très précises via l’interface Ethernet
  • Portée du champ de protection : 3 m, angle de balayage : 275°
  • Jusqu’à 128 champs configurables librement
  • Intégration sûre de la machine via E/S
  • Connecteur système avec mémoire de configuration
Comparer maintenant
Sélectionner
Capteurs de sécurité pour applications mobiles et fixes
  • Plage de détection large : 0,05 m à 25 m maximum
  • Certifié selon la norme ISO 13849
  • Consommation électrique réduite (normale 4 W, maximale 16 W)
  • Mise en service et configuration immédiate via l’interface USB
  • Interface de communication qui combine l’analyse du champ intelligente et la sortie des données

Comparer maintenant
Sélectionner
Toujours disponible : technique de sécurité en réseau
  • Intégration directe dans le système de bus sécurisé PROFINET IO
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 8 jeux de champs commutables
  • Commutateur à 2 ports géré pour un connecteur enfichable en cuivre ou à fibre optique
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Diagnostic à distance et configuration par système de commande de sécurité
  • Surveillance simultanée de deux champs de protection
Comparer maintenant
Sélectionner
Votre partenaire sécurité
  • Utilisable uniquement dans l'ensemble système EFI avec le système de commande de sécurité Flexi Soft ou un autre scrutateur laser de sécurité
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • Jusqu'à 32 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Sortie des données de mesure par RS-422
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum
  • Contour de référence pour les applications verticales
Comparer maintenant
Sélectionner
Mieux optimiser les processus de production
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 4 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum
  • Contour de référence pour les applications verticales
  • Contrôle des contacteurs commandés intégré (EDM)
Comparer maintenant
Sélectionner
Économique et fiable
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 1 jeu de champs
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum
  • Contour de référence pour les applications verticales
  • Contrôle des contacteurs commandés intégré (EDM)
Comparer maintenant
Sélectionner
Échec et mat aux failles de sécurité avec 64 champs
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 32 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Entrées pour codeurs incrémentaux pour la commutation de champs en fonction de la vitesse
  • Sortie des données de mesure avancée via RS-422 avec détection de balises de repérage
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum
Comparer maintenant
Sélectionner
Performant : la protection adéquate quelle que soit la vitesse
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 8 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Entrées pour codeurs incrémentaux pour la commutation de champs en fonction de la vitesse
  • Sortie des données de mesure par RS-422
  • Surveillance simultanée de quatre champs de protection maximum
  • Surveillance de la vitesse maximale d'un véhicule sans conducteur
Comparer maintenant
Sélectionner
Toujours disponible : technique de sécurité en réseau
  • Intégration directe dans le système de bus sécurisé PROFINET IO
  • Portée du champ de protection de 4 m, 5,5 m ou 7 m
  • 4 jeux de champs commutables
  • Commutateur à 2 ports géré pour un connecteur enfichable en cuivre ou à fibre optique
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Diagnostic à distance et configuration par système de commande de sécurité
  • Surveillance simultanée de deux champs de protection
Comparer maintenant
Sélectionner
Excellentes fonctionnalités au format miniature
  • Utilisable uniquement dans l’ensemble système EFI, par example avec le système de commande de sécurité Flexi Soft ou un autre scrutateur laser de sécurité
  • Dimensions compactes
  • Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • Jusqu’à 16 jeux de champs commutables
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Solutions système avancées associées à un système de commande de sécurité Flexi Soft
Comparer maintenant
Sélectionner
Économique et fiable
  • Forme ultra-compacte
  • Portée du champ de protection de 1 m, 2 m ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • 1 jeu de champs
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Contour de référence pour les applications verticales
  • Contrôle des contacteurs commandés intégré (EDM)
  • Champs et fonctions faciles à configurer
Comparer maintenant
Sélectionner
Polyvalent et innovant, pour les tâches exigeantes
  • Format compact
  • Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • 16 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Entrées pour codeurs incrémentaux pour la commutation de champs en fonction de la vitesse
  • Sortie des données de mesure avancée via RS-422 avec détection de balises de repérage
Comparer maintenant
Sélectionner
Économique et fiable
  • Format compact
  • Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • 1 jeu de champs
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Sortie des données de mesure par RS-422
  • Contour de référence pour les applications verticales
Comparer maintenant
Sélectionner
Performant : la protection adéquate quelle que soit la vitesse
  • Compact
  • Portée du champ de protection de 2 m ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • 8 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le système de connexion
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Entrées pour codeur incrémental pour la commutation de champs en fonction la vitesse
  • Sortie des données de mesure par RS-422
Comparer maintenant
Sélectionner
Sécurité totale pour les conditions difficiles dans les zones froides
  • Conçu et certifié pour températures jusqu'à –30 °C
  • Boîtier modifié avec régulation de la température intégrée
  • Indice de protection IP 67
  • Portée du champ de protection de 7 m
  • 4 jeux de champs commutables
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Sélection de la résolution pour la détection des mains, des jambes ou du corps
  • Contour de référence pour les applications verticales
Comparer maintenant
Sélectionner
Mieux optimiser les processus de production
  • Format compact
  • Portée du champ de protection de 2 ou 3 m
  • Angle de balayage de 270°
  • 4 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Interface (EFI) de communication sécurisée des appareils SICK
  • Sortie des données de mesure par RS-422
  • Contour de référence pour les applications verticales
Comparer maintenant
Sélectionner
Une productivité maximale grâce à l'anti-collision avec portée de jusqu'à 15 mètres
  • Appareil 2 en 1 : anti-collision avec portée pouvant atteindre 15 m et protection des personnes sur une portée pouvant atteindre 7 m
  • Utilisable uniquement dans l'ensemble système EFI avec système commande de sécurité modulaire Flexi Soft
  • Jusqu'à 16 jeux de champs commutables
  • Mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système
  • Sortie des données de mesure avancée via RS-422 avec détection de balises de repérage
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 19 de 19

Vers le haut