Contact
Feedback

Accessoires
Réflecteurs et optique / Filtres optiques

Filtre de lumière visible Inspector Flex
2071856
Type recommandé : généralement disponible en stock
  • copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresFiltres optiques
      DescriptionFiltre de lumière visible pour les variantes avec objectif et vitre frontale interchangeables, verre
      Plage spectrale> 730 nm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279206
      ECl@ss 5.1.427279206
      ECl@ss 6.027279206
      ECl@ss 6.227279206
      ECl@ss 7.027279206
      ECl@ss 8.027279206
      ECl@ss 8.127279206
      ECl@ss 9.027273604
      ECl@ss 10.027273604
      ECl@ss 11.027273604
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      UNSPSC 16.090145121628
Vers le haut