4.0 NOW - SICK sera entièrement connecté à la foire d'Hanovre 2019

22 mai 2018
Le temps est venu : Industrie 4.0 c’est maintenant que ça se passe. SICK vous montre à quoi cela ressemble lors de la Foire d’Hanovre 2019 du 1er au 5 avril 2019 avec une diffusion vidéo en instantanée de la 4.0 NOW Factory à Fribourg. La devise officielle de la Foire d’Hanovre est «Industrie intégrée - Intelligence industrielle», ou en un mot : «Industrie 4.0 et IA». Une invitation trop belle pour être manquée. C’est pourquoi SICK saisit l’occasion pour montrer les progrès déjà réalisés dans cette direction, menant à une chaîne de valeur totalement connectée et autonome. Par définition, les données constituent le fondement pour les applications Industrie 4.0 fonctionnelles. C'est la condition préalable à la mise en réseau complète du développement, de la production, de la logistique, des clients et des partenaires. Les machines, les pièces, les étagères, les conteneurs et les navettes deviennent des objets intelligents qui fournissent des données en temps réel et échangent des informations. En conséquence, la production et l’intra-logistique sont fusionnées dans une unité numérique et globale. Au salon de Hanovre, SICK présentera un cas d'utilisation entièrement automatisé sur son stand, constitué de diverses expositions et de tableaux de bord, ainsi que d'une diffusion vidéo en instantanée de la 4.0 NOW Factory à Fribourg. Les visiteurs auront donc une vue d'ensemble de tous les aspects déjà mis en œuvre d'une chaîne de valeur automatisée, optimisée et flexible.
img-foire-hanovre-2019
img-foire-hanovre-2019

En direct avec l'usine 4.0 NOW de Fribourg

Le point culminant de SICK au salon est également une première. Avec la diffusion en direct de l’usine 4.0 NOW à Fribourg, SICK lève le voile sur sa production entièrement connectée et automatisée. Les visiteurs peuvent découvrir en direct tout ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les données sont collectées ici dans le cloud en temps réel et garantissent une transparence maximale. Le résultat est une représentation virtuelle de la production. Les indicateurs de performance les plus importants sont affichés pour les visiteurs sous la forme d'un tableau de bord depuis le cloud.

Transparence totale - une application pour la localisation des pièces

L'ensemble du processus à valeur ajoutée est transparent par la localisation. Ce qui permet de visualiser tous les actifs de production, les supports de charge et les aides à la charge. De l'achat de matériel à la livraison d'un produit fini, cela permet de nombreuses optimisations. Les trajectoires peuvent ainsi être conçues de manière optimale, des itinéraires adaptés de manière dynamique, des intervalles de maintenance planifiés en fonction de la consommation, des espaces de stockage gérés de manière entièrement automatique ou des mouvements de stock contrôlés. SICK présente l'ensemble de son portefeuille technologique de solutions matérielles et logicielles destinées à la localisation au salon de Hanovre.

Intelligence artificielle dans le cloud

Le thème principal du salon, l'intelligence artificielle, se trouve chez SICK dans l'intégration d'algorithmes de deep learning dans des logiciels d'analyse et de traitement d'images. Cela permet de produire des solutions pour des tâches complexes dans les applications de production afin de détecter, vérifier ou classer automatiquement les objets. À Hanovre, une caméra détectera la qualité d’un morceau de bois en fonction du nombre de cernes, indépendamment du type de bois, par exemple. La particularité de la solution SICK : l'intelligence artificielle calcule la nouvelle solution dans le cloud et les nouveaux algorithmes générés à partir de celle-ci sont mis à disposition localement sur le capteur, directement dans la caméra, de manière sécurisée. De cette façon, le deep learning dans le cloud devient un déploiement en profondeur dans la caméra.

Ces articles peuvent aussi vous intéresser

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !
 

Inscrivez-vous